Перейти к содержимому

Инновации

Компания Piab является мировым лидером в области промышленных вакуумных технологий, которая предлагает своим клиентам инновационные продукты и решения, направленные на повышение производительности и автоматизацию технологических процессов.

Our core technologies
Создание вакуума на основе сжатого воздуха
Создание вакуума на основе сжатого воздуха
Транспортировка различных объектов с помощью вакуумных присосок и захватов
Транспортировка различных объектов с помощью вакуумных присосок и захватов
Вакуумная транспортировка порошков и сыпучих материалов
Вакуумная транспортировка порошков и сыпучих материалов
COAX® technology

Технология COAX®

Технология COAX® является передовым решением в области создания вакуума с помощью сжатого воздуха.
DURAFLEX® suction cups

Присоски DURAFLEX®

Компания Piab предлагает уникальные вакуумные присоски повышенной прочности, созданные из DURAFLEX® - прочного, эластичного и износостойкого полиуретанового материала.
piCOMPACT® all-in-one ejector unit

piCOMPACT® Полнофункциональный эжекторный блок

piCOMPACT® - это серия эжекторов со встроенными средствами управления, так называемых компактных или «полнофункциональных» эжекторных блоков.
piFLOW® vacuum conveyor

piFLOW® транспортные устройства

piFLOW® транспортные устройства
piGRIP® – the configurable suction cup

piGRIP® - присоска с настраиваемой конфигурацией на рынке

piGRIP® - присоска с настраиваемой конфигурацией на рынке
piINLINE® – the energy saving inline ejector

piINLINE® - экологически чистый энергосберегающий линейный вакуумный эжектор

piINLINE® - экологически чистый энергосберегающий линейный вакуумный эжектор от компании Piab
Vacuum Gripper System – VGS™

Вакуумная система захвата VGS™

Децентрализованная вакуумная система захвата (VGS™) от компании Piab является новым решением, включающим в себя присоски DURAFLEX® с картриджами COAX®.
piSOFTGRIP® vacuum-driven soft gripper

piSOFTGRIP® vacuum-driven soft gripper

piSOFTGRIP® is a vacuum driven gripper with three gripping fingers and a vacuum cavity, all made in one piece. The result is a simple and robust product.

Choose your language

Не удается сравнить

Невозможно сравнить различные типы продуктов. Удалить существующие продукты?

Отправить отзыв