The U-P suction cup is designed for handling paper in bookbinding applications. It is made of DURAFLEX® and has 2-3 times longer lifetime than conventional cups in the market. For increased flexibility the cup is available in the three different qualities of 40, 50 & 60 Shore, which make it possible to run different paper qualities with increased speed and more reliable production.
Saber mais
Esta atividade requer login
Favor entrar ou regustrar-se para obter todos os benefício da piab.com
Use nosso guia para obter recomendações ou deixe seus dados e entraremos em contato!
Produtos diferentes não podem ser comparados. Você deseja remover todos os produtos: