180 N
450 N
660 N
As ventosas P100 com encaixe fêmea G1/2" são particularmente adequadas para o manuseio de superfícies planas fortemente estruturadas e irregulares, como ladrilhos de pedra, madeira ou placas xadrez. Fabricadas em alumínio com vedação de perfil de borracha EPDM que pode ser facilmente substituída, quando desgastada , permitem a utilização da tecnologia de vácuo em superfícies para as quais até agora não foi considerada.
Saber maisProdutos diferentes não podem ser comparados. Você deseja remover todos os produtos: