Número do item: 0128577
28 Variantes
Suction cup F75 Silicone, 3/8" NPSF female Al, with mesh filter
Suitable for flat objects such as cardboard, sheet metal, glass and porous materials. The cleats stop deformation by preventing suction of the object into the cup. The suction cup has good stability and very little movement. Also suitable when the lifting force is parallel to the surface as the cleats increase friction.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 3150131S
- 0101866
- 0101867
- 0101868
- 0101869
- 0101870
- 0101872
- 0128149
- 0128150
- 0128577
- 3150131P
- 0101873
- 0101874
- 0101875
- 0101876
- 0101877
- 0101879
- 0128152
- 0128153
- 0128154
- 3150131T
- 0108184
- 0108185
- 0108186
- 0108187
- 0128156
- 0128158
- 0128159
Características
- Adequada para superfícies planas
- Boa estabilidade e pouco movimento
- Recomendada quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto
- Os reforços internos impedem que os objetos finos e sensíveis sejam deformados e proporcionam um atrito adicional, quando a força de elevação é paralela à superfície