Suction cup B75 Nitrile-PVC, G1/2" female Al, with mesh filter - 1
Número do item: 0128119
56 Variantes

Suction cup B75 Nitrile-PVC, G1/2" female Al, with mesh filter

Piab’s Nitrile-PVC bellow suction cups are designed for robust and reliable handling in demanding industrial environments. Constructed from a durable Nitrile-PVC blend, these cups offer excellent resistance to oils, chemicals, and abrasion. The flexible bellow design adapts to uneven surfaces and compensates for height differences, ensuring a secure grip on a variety of materials. Ideal for automotive and manufacturing applications, they deliver consistent, long-lasting performance in tough conditions.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Características

  • Adequada para compensação de nível. Várias ventosas em um mecanismo de elevação podem manipular objetos com diferentes alturas e formas, por exemplo, placas corrugadas ou calandradas.
  • Movimento de elevação para separar objetos pequenos.
  • Somente objetos leves devem ser manipulados quando a força de elevação é paralela à superfície, para se ter precisão e segurança no movimento de elevação.