Battery Manufacturing
Soluções avançadas de manuseio, que cobrem toda a jornada produtiva desde o transporte de matéria-prima até etapas posteriores como empilhamento, montagem final de unidades e muito mais, fazem parte do portfólio da Piab para a fabricação de baterias e células de combustível. Oferecemos uma ampla gama de produtos padronizados, com durabilidade comprovada em operações exigentes, além de ferramentas totalmente personalizadas para atender às necessidades específicas de cada processo. Assim, ajudamos nossos clientes a ganhar eficiência, confiabilidade e competitividade em cada etapa da produção.

Desafios do setor de fabricação de baterias
A indústria de Fabricação de Baterias desempenha um papel importante em atender à crescente demanda global pelo setor automotivo, mas também por soluções de armazenamento de energia. No entanto, essa indústria não está isenta de desafios. Desde a escassez de materiais brutos, passando pela manipulação de materiais perigosos, até barreiras tecnológicas, os fabricantes de baterias enfrentam múltiplos obstáculos que exigem soluções estratégicas e inovadoras.
Fabricação de baterias: Um mercado em crescimento com altas demandas
A fabricação de baterias é um dos mercados de crescimento mais rápido e ainda está em constante evolução, impulsionada pela necessidade de maior densidade de energia, vida útil mais longa, carregamento mais rápido e segurança aprimorada. Os fabricantes de baterias devem se adaptar às novas regulamentações, às mudanças nas condições e às novidades técnicas para permanecerem competitivos e atenderem às necessidades em constante mudança dos consumidores.
Os fabricantes também precisam encontrar maneiras de dimensionar a produção de forma eficiente, otimizar os custos de materiais e melhorar os processos de fabricação para reduzir os preços.
Com o aumento da demanda por veículos elétricos e sistemas de energia renovável, os fabricantes de baterias enfrentam o desafio de aumentar a produção rapidamente para atender a essa demanda crescente. Construir e expandir a capacidade de fabricação de baterias, mantendo a eficiência e a qualidade, são desafios significativos. Para manter a competitividade e aumentar as vendas de baterias, a redução de custos também continua sendo um desafio importante.
Ao usar a tecnologia da Piab, os fabricantes de baterias podem produzir com alta capacidade e reduzir a perda de material e os custos.

Sistemas de manipulação de baterias: Eficiência através da automação
A tecnologia de automação da Piab permite soluções de manipulação seguras, mesmo para aplicações de alta velocidade, para todos os estágios iniciais da produção de baterias e células de combustível, começando com a manipulação de componentes frágeis e preciosos até a manipulação pesada de pacotes de baterias.
Fornecemos soluções precisas de manipulação de baterias e células de combustível, criando melhorias de qualidade, enquanto também reduzimos o desperdício de produtos e os custos gerais.
Usando produtos que variam de ejetores de vácuo para economia de energia a ventosas com alta durabilidade, um verdadeiro processo de fabricação de baterias de alta precisão pode ser alcançado.
Explore soluções de manipulação
Processo de produção de baterias: Garantindo segurança e alta saída com transporte a vácuo
A tecnologia de transporte a vácuo é usada para transportar e realizar a manipulação de materiais de bateria com cuidado. Os sistemas de circuito fechado da Piab ajudam, portanto, a gerenciar a transferência de vários componentes de bateria, especialmente os materiais ativos usados nos eletrodos, eletrólitos de estado sólido e outros ingredientes em pó. O uso de transporte a vácuo garante a proteção dos ambientes de trabalho e dos funcionários, prevenindo a contaminação cruzada desses materiais de bateria.
Ao utilizar a tecnologia da Piab, os fabricantes de baterias possibilitam um processo de manipulação de material mais eficiente e livre de poeira.

Perguntas frequentes
Como as baterias são fabricadas?
A fabricação de baterias de íons de lítio envolve o revestimento de materiais de eletrodos em substratos, a montagem de eletrodos com um separador em uma célula, o preenchimento com eletrólito e a vedação. A bateria passa por uma formação com ciclos iniciais de carga, seguidos de testes rigorosos de desempenho e segurança. Em seguida, as células são montadas em módulos e depois empilhadas em uma pilha de baterias, que será então colocada no pacote de baterias. Depois de embaladas para distribuição, as baterias podem ser usadas em veículos elétricos, eletrônicos de consumo e outras aplicações. Esse processo enfatiza o controle de qualidade e a segurança para garantir o desempenho confiável da bateria.
Quais são os principais benefícios da automação na fabricação de baterias?
A automação na fabricação de baterias oferece vários benefícios importantes, incluindo o aumento da eficiência e da consistência da produção, o que leva a produtos de maior qualidade e à redução dos custos de fabricação. Ela aumenta a precisão e reduz os erros humanos, garantindo o desempenho consistente e a confiabilidade das baterias. Além disso, a automação melhora a segurança ao minimizar a exposição humana a materiais e processos perigosos. Ela também possibilita a escalabilidade, permitindo que os fabricantes se adaptem rapidamente às mudanças nas demandas do mercado e aos avanços tecnológicos. De modo geral, a automação na fabricação de baterias impulsiona a inovação, a relação custo-benefício e a competitividade no setor.
Quais são os principais desafios para aumentar a produção da fabricação de baterias?
O aumento da produção da fabricação de baterias envolve vários desafios importantes, incluindo a manutenção de uma qualidade consistente, o gerenciamento das complexidades da cadeia de suprimentos e a garantia da eficiência de custos. À medida que os volumes de produção aumentam, torna-se crucial manter os mesmos altos padrões de controle de qualidade para evitar defeitos e garantir a confiabilidade do produto. O gerenciamento da cadeia de suprimentos também se torna mais complexo, exigindo uma coordenação eficiente de matérias-primas, componentes e logística para cumprir os cronogramas de produção. Além disso, os fabricantes precisam encontrar maneiras de otimizar os processos de produção para reduzir os custos e, ao mesmo tempo, aumentar a escala, o que geralmente envolve investir em tecnologias avançadas de automação e melhorar a eficiência operacional. Enfrentar esses desafios é essencial para atender à crescente demanda por baterias em várias aplicações, desde veículos elétricos até armazenamento de energia renovável.


Powder management solutions for battery manufacturers
Vacuum conveyor systems and adjacent components tailored for the battery industry
To Battery Powder Management