Número do item: 0128104
96 Variantes
Suction cup B75-2 Silicone, 3/8" NPSF female Al, with mesh filter
A ventosa de fole de silicone da Piab foi projetada para flexibilidade e adaptabilidade superiores em tarefas desafiadoras de manipulação de materiais. A construção em silicone macio garante uma aderência suave. Seu design abaixo permite excelente compensação de diferenças de altura e manipulação eficaz de objetos irregulares. Durável e resistente a produtos químicos, a ventosa de fole de silicone oferece desempenho confiável, seguro e eficiente em ambientes de automação exigentes.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Tamanho
5 mm
Número do item: 3150286S
8 mm
Número do item: 3150287S
10 mm
Número do item: 3150101S
15 mm
Número do item: 3150230S
20 mm
Número do item: 0101102
30 mm
Número do item: 0101104
40 mm
Número do item: 0101106
50 mm
Número do item: 0101108
75 mm
Número do item: 0128113
110 mm
Número do item: 0101885
150 mm
Número do item: 0101928
50 mm (50-2)
Número do item: 0101110
75 mm (75-2)
Número do item: 0128104
110 mm (110-2)
Número do item: 0101897
Acessório
Sem conexãoNada
Número do item: 0101102
Sem conexãoDisco de filtro, Nada
Número do item: 0101943
Sem conexãoFiltro, Labadora, Nada
Número do item: 3150096S
M5 maleBrass
Número do item: 3250082S
5xM5 femaleAl, Brass, PA
Número do item: 0101175
5xM5 femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al, Brass, PA
Número do item: 0101181
M5 femaleAl
Número do item: 0101171
G 1/8" male, M5 femaleAl
Número do item: 0101174
G 1/8" male, M5 femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101176
M5 femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 0101177
G 1/8" male, M5 femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 0101180
G 1/8" male, M5 femalePA
Número do item: 0110336
G 1/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101172
G 1/8" maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
Número do item: 0101178
G 1/4" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101431
G 1/4" maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
Número do item: 0101438
G 1/4" maleFiltro de tela, Disco de filtro, Al
Número do item: 0101657
G 3/8" maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101433
G 3/8" maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
Número do item: 0101440
G 3/8" maleFiltro de tela, Disco de filtro, Al
Número do item: 0101659
G 3/8" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101859
G 1/2" femaleFiltro de tela, Abraçadeira, Al
Número do item: 0101861
G 1/2" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0128105
G 3/4" femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101929
1/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101173
1/4" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101432
1/4" NPT maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
Número do item: 0101639
1/4" NPT maleFiltro de tela, Disco de filtro, Al
Número do item: 0101658
3/8" NPT maleFiltro de tela, Al
Número do item: 0101434
3/8" NPT maleFiltro de tela, Disco de filtro, Al
Número do item: 0101660
1/4" NPT femaleAl
Número do item: 0128106
1/8" NPSF femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 0101437
1/8" NPSF femalePA
Número do item: 0110343
1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0101469
1/8" NPSF femaleDisco de filtro, Al
Número do item: 0101656
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Disco de filtro, Al
Número do item: 0101662
1/8" NPSF femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Disco de filtro, Al
Número do item: 0101663
1/8" NPSF femaleDisco de filtro, PA
Número do item: 0110347
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Abraçadeira, Al
Número do item: 0101858
5x1/8" NPSF femaleAl
Número do item: 0101435
5x1/8" NPSF femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
Número do item: 0101442
5x1/8" NPSF femaleDisco de filtro, Al
Número do item: 0101661
3/8" NPSF femaleFiltro de tela, Abraçadeira, Al
Número do item: 0101860
3/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Número do item: 0128104
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.
Características
- Feito de silicone de alta qualidade para manipulação segura e eficiente
- Adequada para compensação de nível.
- Várias ventosas em um mecanismo de elevação podem manipular objetos com diferentes alturas e formas, por exemplo, placas corrugadas ou calandradas.
- Movimento de elevação para separar objetos pequenos.
- Adequado para aplicação em plásticos, chapas de metal e embalagens