Suction cup B75-2 Silicone, 1/8" NPSF female Al, with mesh filter - 1
Número do item: 0128103
98 Variantes

Suction cup B75-2 Silicone, 1/8" NPSF female Al, with mesh filter

Piab’s silicone bellow suction cup is designed for superior flexibility and adaptability in challenging material handling tasks. The soft silicone construction ensures a gentle grip. It's bellow design allows for excellent compensation of height differences and effective handling of uneven objects. Durable and resistant to chemicals, the silicone bellow suction cup delivers reliable, safe, and efficient performance in demanding automation environments.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Acessório

Sem conexãoNada
Sem conexãoDisco de filtro, Nada
Sem conexãoLabadora, Nada
Sem conexãoFiltro, Labadora, Nada
M5 maleBrass
5xM5 femaleAl, Brass, PA
5xM5 femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al, Brass, PA
M5 femaleAl
G 1/8" male, M5 femaleAl
G 1/8" male, M5 femaleFiltro de tela, Al
M5 femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
G 1/8" male, M5 femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
G 1/8" male, M5 femalePA
G 1/8" maleFiltro de tela, Al
G 1/8" maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
G 1/4" maleFiltro de tela, Al
G 1/4" maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
G 1/4" maleFiltro de tela, Disco de filtro, Al
G 3/8" maleFiltro de tela, Al
G 3/8" maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
G 3/8" maleFiltro de tela, Disco de filtro, Al
G 3/8" femaleFiltro de tela, Al
G 1/2" femaleFiltro de tela, Abraçadeira, Al
G 1/2" femaleFiltro de tela, Al
G 3/4" femaleFiltro de tela, Al
1/8" NPT maleFiltro de tela, Al
1/4" NPT maleFiltro de tela, Al
1/4" NPT maleVálvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela, Al
1/4" NPT maleFiltro de tela, Disco de filtro, Al
3/8" NPT maleFiltro de tela, Al
3/8" NPT maleFiltro de tela, Disco de filtro, Al
1/4" NPT femaleAl
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
1/8" NPSF femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
1/8" NPSF femalePA
1/8" NPSF femaleAl
1/8" NPSF femaleDisco de filtro, Al
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Disco de filtro, Al
1/8" NPSF femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Disco de filtro, Al
1/8" NPSF femaleDisco de filtro, PA
1/8" NPSF femaleFiltro de tela, Abraçadeira, Al
5x1/8" NPSF femaleAl
5x1/8" NPSF femaleVálvula de controle de duplo fluxo, Al
5x1/8" NPSF femaleDisco de filtro, Al
3/8" NPSF femaleFiltro de tela, Abraçadeira, Al
3/8" NPSF femaleFiltro de tela, Al
Não é compatível com o ajuste ou tamanho selecionado. A escolha desta opção ajustará o tamanho/acessório.

Características

  • Adequada para compensação de nível. Várias ventosas em um mecanismo de elevação podem manipular objetos com diferentes alturas e formas, por exemplo, placas corrugadas ou calandradas.
  • Movimento de elevação para separar objetos pequenos.
  • Somente objetos leves devem ser manipulados quando a força de elevação é paralela à superfície, para se ter precisão e segurança no movimento de elevação.