Ir para conteúdo

Ajude-me a escolher
Número do item: 0243813 3 VARIANTES

Filtro de entrada de ar 3/4" aço carbono padrão

Os filtros da entrada de ar atmosférico impedem que partículas e poeira atmosféricas em suspensão no ar entrem no sistema de transporte através das entradas de ar atmosférico ajustáveis dos adaptadores de alimentação, resultando numa transferência de material confinada em todo o sistema. Simultaneamente, ele impede que o material transportado vaze pelas entradas de ar ajustáveis dos adaptadores de alimentação, por exemplo, quando a fluidificação é usada. Quando um filtro de entrada de ar é adicionado ao adaptador de alimentação da Piab, ele evita a contaminação cruzada. Ele é compatível com todos os tipos de adaptadores de alimentação da Piab, a unidade de esvaziamento do sistema de tubulação e a unidade de carga aérea, podendo também ser montado em outras entradas de ar na configuração.

Saber mais

VARIANTES

Características

Show all (7)