piFLOW®f - 1
Número do item: piFLOW®f_configuration

piFLOW®f

This conveyor is widely used in industries where food-grade quality and functionality are required. Typical applications include food-grade powder and granule transfer, feeding mills, sieves, mixers or blenders, gentle transfer of tablets and other fragile products, big bag loading and unloading, as well as installations operating in explosive atmospheres.

Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.

Características

  • Um transportador a vácuo de nível básico projetado para indústrias onde é necessária qualidade de alimentícia, ambiente livre de poeira e fácil manutenção.
  • Nossa tecnologia COAX®, a maneira mais eficiente em termos de energia para produzir vácuo, é usada na bomba.
  • O material em contato com o produto transportado está em conformidade com a FDA, EC N° 1935/2004 e EC N° 10/2011.
  • Certificado ATEX Dust.
  • Qualidade do aço ASTM 304 (aço inoxidável), tratamento de superfície decapada.
  • Filtro e vedações antiestáticos.
  • Limpeza automática do filtro.
  • Instalação delicada e fácil de usar.
  • Alto rendimento ocupando pouco espaço.