Automação farmacêutica: Sistemas de transporte para a indústria farmacêutica

Explicação do transporte em circuito fechado e sem segregação
Webinar Gratuito - Manipulação de Pós e Comprimidos com Cuidado

A Piab revoluciona a fabricação farmacêutica com suas soluções avançadas de transportadores a vácuo, garantindo a segurança, pureza e eficiência dos processos de manipulação de pó do início ao fim. Com tecnologia avançada e testes rigorosos, fornecemos soluções que aumentam a eficiência e atendem às necessidades em evolução da fabricação farmacêutica.

O uso de transportadores farmacêuticos

 

Movimentação de pós

Na fabricação farmacêutica, a manipulação de pó pode ser realizada por meio de processos manuais ou soluções automatizadas. Os transportadores farmacêuticos da Piab são especialmente projetados para a manipulação de pó em produtos farmacêuticos, abordando os desafios ao fornecer soluções eficientes e higiênicas de transporte de pó farmacêutico. Nossos sistemas personalizados garantem um transporte seguro e fechado de pó de produtos farmacêuticos que mantém um fluxo consistente e minimiza a contaminação do início ao fim, melhorando tanto a eficiência do processo quanto a qualidade do produto.

 

 

Movimentação de comprimidos e cápsulas

Os transportadores farmacêuticos de manipulação de pó da Piab são projetados para a manipulação de pó em comprimidos e cápsulas, oferecendo uma gama de aplicações. Nossos transportadores fornecem processos como preenchimento da cápsula e alimentação de operações de compressora de comprimidos, garantindo manipulação precisa e consistente. Nossas soluções aumentam a eficiência das operações de compressora de comprimidos e proporcionam um sistema incluído seguro que mantém a integridade do produto e a conformidade durante todo o processo de produção.

 

Explore suas opções com a Piab.

Obtenha uma consultoria personalizada.

Fale conosco

Automação farmacêutica: Etapas do processo de fabricação farmacêutica

Os transportadores a vácuo da Piab para manipulação de pó na indústria farmacêutica são altamente eficazes para etapas-chave de formulação. Conecte os pontos na sua linha de produção com o equipamento certo de transferência de pó!

Alimentação de material: Transportar pó para a compressora de comprimidos e outras unidades

Durante a fabricação farmacêutica, uma mistura de pó é transportada de e para unidades de peneiramento, máquinas de moagem e trituração, ou liquidificadores e misturadores. Os transportadores a vácuo da Piab substituem efetivamente a alimentação manual de suas máquinas ou quaisquer outras soluções de elevação, garantindo um rápido processo de enchimento e esvaziamento. Como exemplo, a alimentação da compressora de comprimidos é uma das aplicações onde os transportadores a vácuo da Piab fazem uma enorme diferença na produtividade, eficiência e segurança.

 

Transporte de pó de barris e tambores em um sistema fechado

Ao trabalhar com materiais perigosos na indústria farmacêutica, é crucial minimizar a interação dos funcionários tanto quanto possível. Esvaziar barris e tambores não é apenas intensivo em termos manuais, mas os funcionários muitas vezes são expostos ao conteúdo perigoso. Com nossos sistemas de transporte a vácuo, garantimos um sistema incluído, reduzimos o risco de exposição aos funcionários e substituímos o trabalho manual por tecnologia de vácuo. Outros pontos de coleta de material, como estações de despejo de sacos e estações de alimentação, também estão disponíveis.

 

 

Enchimento de cápsula

O preenchimento da cápsula é frequentemente uma das últimas etapas na fabricação farmacêutica. Nesta etapa, o pó empoeirado é transportado para o preenchimento da cápsula por técnicas de manuseio manual. Os transportadores a vácuo da Piab podem substituir efetivamente a manipulação de pó manual, já que a coleta de pó é possível a partir de um barril ou container. Isso ajuda a garantir melhor produtividade e segurança dos seus funcionários devido a um risco reduzido de exposição a materiais perigosos.

 

 

Embalagens de pó, comprimidos e cápsulas


A embalagem é a última etapa no processo de fabricação e geralmente é realizada com muitos funcionários presentes, o que significa que baixos níveis de ruído são críticos para garantir um ambiente de trabalho seguro. Os transportadores a vácuo da Piab são bem adequados para a alimentação de máquinas de embalagem devido aos baixos níveis de ruído e são projetados com um sistema incluído, garantindo a segurança do funcionário ao eliminar qualquer exposição a partículas de poeira durante o processo de embalamento.

 

 

Reclamação de pó e comprimidos ou cápsulas danificados.


A possibilidade de automatizar o processo de reclamação de pó, comprimidos danificados e cápsulas pode aumentar a eficiência da manipulação de sucata, bem como reduzir a exposição dos funcionários a materiais perigosos, como toxinas e alérgenos. Os transportadores a vácuo da Piab podem mover produtos danificados através de um sistema incluído para a manipulação de sucata, eliminando assim a dependência da interação do operador.

 

Pergunte-nos qualquer coisa.

Receba consultas e orientações gratuitas de nossos especialistas.

Sua pergunta

A solução da Piab para os desafios da indústria farmacêutica

A fabricação farmacêutica enfrenta inúmeros desafios, desde garantir a integridade do produto até atender a requisitos regulatórios rigorosos. Os principais problemas na manipulação de pó na indústria farmacêutica incluem o separador de produtos, a contaminação cruzada, o descontentamento e a manutenção dos padrões de salas limpas. Abordar esses desafios requer soluções inovadoras que aumentem a produtividade enquanto garantem qualidade e segurança, que é o que a Piab tem a solução.

 

As desvantagens do manuseio manual

O manuseio manual ainda é proeminente na fabricação de produtos farmacêuticos na fabricação em lote, os operadores geralmente carregam os equipamentos manualmente. Isso implica preocupações com a saúde e a segurança ambiental, mas também pode prejudicar a qualidade e a produtividade do produto. O transporte a vácuo permite a automação do processo para evitar esses problemas.

 

Transporte de produtos farmacêuticos: Desvantagens das bombas mecânicas a vácuo

Sistemas de vácuo pneumáticos, alimentados por ar comprimido, são menores, mais leves e mais eficientes energeticamente do que bombas mecânicas, que funcionam com eletricidade. Eles requerem menos manutenção e oferecem operação intermitente para facilitar a manipulação de flutuações de temperatura. Para a manipulação de produtos farmacêuticos, transportadores a vácuo minimizam a degradação do produto e reduzem calor, ruído e contaminação. Isso os torna ideais para processos de transporte eficientes e limpos.

 

Eliminação da contaminação cruzada

A contaminação cruzada ocorre quando os materiais transportados são expostos ao seu ambiente, causando perda de propriedades e diminuição da qualidade do produto final. Isso é especialmente crítico para APIs, que são sensíveis a fatores ambientais. Os transportadores a vácuo da Piab, projetados para transporte de pó em produtos farmacêuticos, operam em sistemas fechados para eliminar efetivamente o risco de contaminação cruzada, garantindo produtos de alta qualidade.

 

 

Prevenção da contenção

A descontinuação ocorre quando materiais são transportados em sistemas abertos, expondo operadores a potenciais perigos e representando riscos à saúde e segurança ocupacional. Os Limites de Exposição Ocupacional (OEL) e as Bandas de Exposição Ocupacional (OEBs) definem níveis de exposição permissíveis e toxicidade. Os transportadores a vácuo da Piab para manipulação de pó na indústria farmacêutica operam em sistemas fechados, eliminando riscos de contaminação cruzada e protegendo o ambiente e o produto.

 

 

Atendendo aos padrões de sala limpa

Os transportadores a vácuo da Piab para a indústria farmacêutica são projetados para atender aos rigorosos padrões de salas limpas, apresentando filtros ULPA de segundo estágio altamente eficazes para capturar partículas maiores que 0,2µm. Nossas soluções de bomba remota mantêm a sala limpa livre de contaminação ao operar a bomba fora da sala e usar a recirculação do escape da bomba para manter a pureza do ar.

 

 

Evitando a segregação de produtos (separação de misturas)

Na fabricação farmacêutica, onde ingredientes ativos e excipientes são utilizados, quantidades precisas de ingredientes são essenciais para prevenir o separador de produtos. Os transportadores a vácuo da Piab enfrentam esse desafio utilizando transporte em fase densa e de baixa velocidade, que mantém uma alta proporção de partículas para ar e minimiza a segregação. Essa tecnologia é particularmente eficaz para a manipulação de pó farmacêutico usada na produção de comprimidos. Além disso, a Piab testa materiais e avalia seus sistemas de transporte para garantir desempenho ideal para cada mistura única.

O mercado farmacêutico em expansão: Adaptação à manufatura contínua

A indústria farmacêutica está avançando rapidamente com uma mudança em direção à fabricação contínua, impulsionada pela necessidade de maior eficiência, menor impacto ambiental e melhor qualidade do produto. À medida que os padrões regulatórios se tornam mais rigorosos e as demandas do mercado evoluem, os fabricantes farmacêuticos devem se adaptar às novas tecnologias e simplificar os processos de produção. Para se manterem competitivas, as empresas na indústria farmacêutica precisam aumentar a produtividade, reduzir o trabalho manual e minimizar o desperdício de produtos. A fabricação contínua resolve esses desafios otimizando o fluxo de material e integrando etapas do processo.

Usando o equipamento da Piab, os fabricantes na indústria farmacêutica podem melhorar a eficiência e alcançar uma qualidade superior.

Altas demandas na indústria farmacêutica: Por que os transportadores a vácuo da Piab se destacam

Seguro e higiênico

Evita a perda e a contaminação do produto

Compacto e versátil

Integra-se perfeitamente às linhas de produção farmacêutica

Protege os produtos

Protege materiais farmacêuticos sensíveis

Fácil manutenção

Baixa manutenção, sem peças móveis para aplicações farmacêuticas

Eficiência energética

A tecnologia Piab reduz o uso de energia com uma pequena área ocupada.

 

Adaptável e fácil de usar

Apresenta um design ergonômico e configuração simples

Obtenha ajuda para escolher seu equipamento de transporte ideal!

Descubra o que se aplica às suas matérias-primas e produtos! Preencha o formulário para obter orientação pessoal e gratuita de nossos engenheiros, além de comparações com outras tecnologias para encontrar a melhor solução para suas necessidades.

País
Quero receber as últimas notícias da Piab por e-mail