
Gerenciamento de pós no processo de produção de baterias
A Piab transforma a produção e a reciclagem de baterias com suas soluções avançadas de transporte a vácuo, garantindo a pureza e a integridade dos materiais em pó das baterias durante todo o processo.

Inscreva-se para assistir ao nosso webinar sob demanda sobre soluções de gerenciamento de pó no processo de produção de baterias!
Assista ao webinar sob demanda
A fabricação de baterias de alto desempenho é alimentada por uma transferência de pó eficaz, suave e contida. Saiba mais sobre exemplos reais de configuração, considerações em diferentes cenários e fatos gerais sobre o transporte a vácuo no setor de baterias.
Este webinar sob demanda é apresentado por Eric Ansley, Representante de Vendas do Fabricante na Boutell Co Inc, representando a Divisão de Transporte a Vácuo da Piab.
Materiais para baterias: Pureza garantida
Com a evolução do setor de baterias, os produtores de materiais e os fabricantes de células podem obter vantagem competitiva ao garantir a pureza dos ingredientes usados na produção de baterias. Esses materiais de bateria são sensíveis a fatores ambientais sem o risco de contaminação cruzada. As misturas devem ser homogêneas para evitar desequilíbrios nos níveis de tensão nos pacotes de baterias. A segurança do operador também é uma das principais preocupações, e a proteção contra poeira e choque elétrico deve estar em vigor enquanto um componente do sistema estiver sendo usado. Além de tudo isso, os aumentos de escala podem estar à vista nesse mercado que muda rapidamente, em um ritmo acelerado, e as soluções ágeis e modulares fazem muita diferença. Embora todos os produtores se esforcem para implementar a manufatura contínua, um bom ponto de partida é conectar os pontos do processo com transportadores projetados para fornecer um fluxo contínuo de materiais.
Os transportadores a vácuo da Piab são a escolha dos principais produtores de materiais e fabricantes de baterias por sua eficiência, sustentabilidade e confiabilidade. Também nos baseamos em nossa vasta experiência na manipulação de pós metálicos na manufatura aditiva, onde existem materiais e requisitos de processo semelhantes. Descubra como nossos produtos podem automatizar seus processos de fabricação de baterias e contribuir para enfrentar os desafios do setor de baterias.
Exemplo de materiais de bateria em que o transporte a vácuo da Piab é a solução ideal
- Produção de material bruto de bateria: grafite, coque verde e negro de fumo
- Matérias-primas de cátodo, como: Cobalto, alumínio, níquel, lítio, ferro
- Pó de cátodo: Óxido de lítio-cobalto (LCO), óxido de lítio-níquel-cobalto-alumínio (LiNiCoAlO2; NCA), óxido de lítio-níquel-manganês-cobalto (NMC), - óxido de lítio-íon-manganês (LMO), ferro-fosfato de lítio (LFP)
- Materiais de ânodo, como: grafite natural, grafite sintético, titanato de lítio (LTO), pó de silicone
- Folha separadora: Pós plásticos
- Sais de eletrólitos: Eletrólitos de estado sólido
- Sólidos reciclados: Massa negra e minérios recuperados

Transporte de material de bateria: Desvantagens do transporte mecânico
Outras soluções de transporte, como transportadores helicoidais/trados flexíveis, podem ser ineficazes para a manipulação de pó de grafite devido à natureza fina do material, fazendo com que ele se fluidize no ponto de coleta e deslize de volta pelo tubo. Em geral, as soluções de transporte mecânico costumam danificar o material da bateria e são inflexíveis em seu design.
O material bruto da bateria entra no processo com facilidade
O transporte a vácuo é a solução ideal para descarregar sacos a granel ou para outros meios de coleta de material no início do processo de produção da bateria. Os ingredientes também podem ser introduzidos no processo por meio de um porta-luvas ou com a ajuda de varinhas de alimentação diretamente de um barril ou tambor, bem como podem ser esvaziados em uma estação de despejo de sacos.
Transporte sólidos durante todo o processo de produção de baterias
Sempre que precisar transportar sólidos de uma etapa do processo para outra, os transportadores a vácuo da Piab oferecem soluções confiáveis e higiênicas.
Transporte sólidos para o recipiente de mistura, misturador em V, moinho de martelos, moinho a jato, classificação, para e de silos de armazenamento e muito mais com facilidade.
Os moinhos a jato precisam de alimentação eficiente, com distribuição consistente do tamanho das partículas. O transportador a vácuo alimenta o alimentador volumétrico no moinho a jato, e um transportador a vácuo pode realizar a descarga do moinho a jato após a moagem a jato. Isso pode ser completado pela esferitização.


Otimização do processo de fabricação de cátodos
Neste exemplo, os ingredientes são coletados com um transportador a vácuo Piab de um descarregador de big bags e de um IBC (container intermediário a granel). Eles são transportados para uma peneira e, após o peneiramento, são transportados por uma válvula de desvio para um misturador e, finalmente, para um funil. Nessa configuração, a mistura de materiais chega ao seu destino sem o risco de separador de produtos. Os sólidos também podem ser transportados para um misturador de polpa.
Automação do processo de fabricação de material de ânodo
Os transportadores a vácuo da Piab também podem ser facilmente usados no processo de fabricação de materiais de ânodo. Neste exemplo, o material é transportado de um saco a granel com um transportador a vácuo, através de uma peneira vibratória e, em seguida, para um moedor. Os pós finos de grafite também podem ser distribuídos para as etapas do processo de esferoidização e pulverização ultrafina, mesmo quando a integridade do material é inspecionada em micrômetros.


Soluções a vácuo para a produção de baterias: Compatível com todas as etapas do processo
Desde a manipulação de grandes volumes de sólidos (até 14 toneladas/h ou 30.000 lbs/h) no início do processo até o gerenciamento de volumes menores e críticos em termos de pureza no final, a Piab oferece soluções para cada estágio dos processos de produção de baterias. As peças de transição que conectam o transportador e o equipamento de descarga/receptor estão disponíveis de acordo com a aplicação em questão.
Manipulação de material de bateria: Componentes nos quais confiar
Você precisa de outros equipamentos? A IB, uma marca do Piab Group, tem tudo o que você precisa.
- Carga e descarga de big bags
- Carga e descarga de IBCs/containers
- Equipamento de carga e descarga de tambores
- Máquinas de descarte de big bags
- Caixas de luvas
- Parafusos de medição para medição/dosagem contínua de pó
- Válvulas de desvio
Todos os produtos da IB aprimoram seu processo com integração imediata com os transportadores a vácuo da Piab.
Os equipamentos IB estão disponíveis em toda a União Europeia.

Alta demanda na fabricação de baterias: Por que os transportadores a vácuo da Piab se destacam
Suave e contido, evita danos ao produto e contaminação cruzada
Sustentável, com baixa área de carbono
Duráveis e confiáveis, resistentes à abrasão e requerem pouca manutenção, garantindo um alto tempo de atividade de serviço
Dimensionável e sem interrupções, apresentando um design modular e garantindo uma integração perfeita à linha de produção
Versátil e fácil de usar, ergonômico e fácil de configurar, com uma pequena área ocupada
Consistente, mas flexível, mantém o rendimento necessário, mas também pode ser alternado entre produtos químicos ou processos
Perguntas frequentes

Os transportadores a vácuo da Piab podem ser usados no processo de reciclagem de baterias?
Sim, o transporte a vácuo é ideal para o transporte de "massa negra" e outros materiais recuperados na reciclagem de baterias, aumentando a sustentabilidade.

O transporte a vácuo danifica as matérias-primas transportadas da bateria?
Acredita-se que o transporte a vácuo danifique os materiais transportados - o que é facilmente evitado com o transporte otimizado em fase densa da Piab.

Outros materiais podem ser transportados com os transportadores a vácuo da Piab, além dos listados?
Além dos materiais anódicos e catódicos e dos eletrólitos de estado sólido, os transportadores da Piab transportam com eficiência pellets de plástico para a produção de separadores. Eles também lidam com materiais desafiadores propensos a "ratholes" com técnicas de fluidização.

Existe uma garantia?
Sim, a Piab está comprometida com a excelência, com uma garantia de 5 anos para a maioria dos produtos e oferece suporte global.
Gostaria de consultar um engenheiro?
Nossa equipe de engenheiros de aplicação e parceiros está pronta para ajudá-lo a selecionar a solução perfeita de transporte a vácuo para as suas necessidades de produção de baterias. Preencha o formulário se desejar obter suporte pessoal.