Os transportadores a vácuo dessa família são amplamente utilizáveis na indústria onde o grau alimentício é uma necessidade. Proporcionam uma alta performance em termos de taxa de transporte assim como uma baixa emissão de carbono. Esses transportadores a vácuo de pós e grãos são utilizados como uma alternativa a transportadores mecânicos, quando existe uma exigência por transporte sem geração de poeira ou por baixa manutenção. Outra vantagem é a bomba de vácuo, construída com base na tecnologia COAX®, a qual é a forma mais eficiente de produção de vácuo, do ponto de vista energético. A taxa de transporte pode alcançar até 7,5t/h. Nossos transportadores a vácuo de pós e grãos de grau alimentício são confeccionados em aço inox ASTM 304 e os selos que vão em contato com os produtos transportados são de material que atendem às exigências do FDA para aplicações industriais de grau alimentício. Os transportadores Piab são ATEX Dust certificada. piFLOW®p e pi FLOW®t são ATEX Gás certificada.
Saber maisOs transportadores a vácuo dessa família são amplamente utilizáveis na indústria onde o grau alimentício é uma necessidade. Proporcionam uma alta performance em termos de taxa de transporte assim como uma baixa emissão de carbono. Esses transportadores a vácuo de pós e grãos são utilizados como uma alternativa a transportadores mecânicos, quando existe uma exigência por transporte sem geração de poeira ou por baixa manutenção. Outra vantagem é a bomba de vácuo, construída com base na tecnologia COAX®, a qual é a forma mais eficiente de produção de vácuo, do ponto de vista energético. A taxa de transporte pode alcançar até 7,5t/h. Nossos transportadores a vácuo de pós e grãos de grau alimentício são confeccionados em aço inox ASTM 304 e os selos que vão em contato com os produtos transportados são de material que atendem às exigências do FDA para aplicações industriais de grau alimentício. Os transportadores Piab são ATEX Dust certificada. piFLOW®p e pi FLOW®t são ATEX Gás certificada.
Produtos diferentes não podem ser comparados. Você deseja remover todos os produtos: