Número do item: 0241098
4 Variantes
Transportador a vácuo piFLOW®am 100-SX-PNEU-0.5L Ø23 BF AL
Os transportadores da Piab especificamente desenvolvidos para aplicações de manufatura aditiva são projetados com um corpo de aço inoxidável (ASTM 316L) e uma v...
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0241098
- 0241474
- 0240783
- 0240784
Características
- Um transportador a vácuo de nível de aço premium, projetado para atender aos requisitos de aplicações exigentes das indústrias de produtos químicos, alimentícia e farmacêutica.
- Nossa tecnologia COAX®, a maneira mais eficiente em termos de energia para produzir vácuo, é usada na bomba.
- O material em contato com o produto transportado está em conformidade com a FDA
- A esteira transportadora é aprovada pela CE
- Qualidade do aço ASTM 316L (aço inoxidável, resistente a ácidos), polido mecanicamente.
- Projetado de acordo com as diretrizes da USDA.
- Limpeza automática do filtro.
- Projeto higiênico que simplifica a manutenção e a limpeza.
- Instalação simples e fácil de usar.
- Alto rendimento ocupando pouco espaço.
- 0,5 litros por ciclo de transporte