A Piab oferece uma garantia aos distribuidores, integradores e usuários de produtos Piab no mundo todo, conforme as definições abaixo:
Princípios gerais da garantia:
Depende das propriedades físicas dos grânulos. A Piab tem experiência no transporte de uma grande variedade de grânulos, comprimidos e cápsulas, sem danos. Entre em contato conosco para obter informações detalhadas.
Com a mistura certa de ar e produto transportado. Isso é realizado a partir do ponto onde o transportador Piab coleta o material com ajuda de nossos acessórios de ponto de alimentação. Leia também nosso whitepaper sobre segregação e entre em contato com qualquer filial Piab para obter mais informações.
No manual de transportadores, há uma seção sobre resolução de problemas. Você também pode entrar em contato com a filial Piab mais próxima.
Ar comprimido com pressão normal da indústria de 0,4-0,6 MPa.
Use o configurador de aplicação. Você também pode entrar em contato com a Piab ou com um parceiro Piab para obter detalhes.
Não são necessárias ferramentas para realizar a montagem/desmontagem. Para obter informações detalhadas, consulte o manual ou nosso canal no YouTube.
Sim, até 8-10 metros sem acessórios/solução de esvaziamento de tubos. Com uma solução de esvaziamento de aproximadamente até 25 metros.
Não se as instruções do manual forem seguidas. Todos os transportadores Piab têm um ponto de aterramento. Todos os nossos transportadores podem ser enviados com aprovação de poeira ATEX.
Transportador, regulador de filtro (conexão de 1")
Manual
Guia de resolução de problemas
Desenhos
Declaração de conformidade
Com manutenção regular, a unidade funcionará por muitos anos.
Se o ar comprimido estiver sujo/contiver fluido, o filtro pode ficar obstruído, além dos ejetores e dos temporizadores. Água na linha de ar não é ideal.
Consulte o manual para resolver problemas se você se deparar com algo incomum.
Não, não foi. Apenas para pressão baixa.
Não, não pode. O procedimento normal é dosar antes ou após o transporte.
Sim. A Piab tem experiência no transporte de uma grande variedade de comprimidos e cápsulas, sem danos. Entre em contato conosco para obter informações detalhadas.
Não, apenas ar comprimido. Até mesmo os nossos sistemas de controle são pneumáticos.
Não, não pode. É extremamente difícil controlar a quantidade de líquido que entra no transportador.
Com certeza. Veja nossas histórias de sucesso.
Hastes de alimentação de aço inoxidável, alumínio ou PE, aspirado e não aspirado
Adaptador de alimentação com ou sem conexão flangeada
Funil/estação de alimentação
Mangueira flexível
Válvula de inicialização/parada remota
Sensor de nível
Recipientes
Transição da unidade para o equipamento seguinte
0 - 50 metros se o comprimento de transporte não incluir um levantamento vertical superior a 5m e uma densidade de produto entre 0,5-1,0 kg.
De cerca de 0,1 t/h a cerca de 15 t/h.
O piFLOW®p é feito de aço inoxidável 316L
O piFLOW®i e f são feitos de aço inoxidável 304.
Para grande parte dos transportadores Piab, podemos oferecer os certificados FDA, ATEX Dust, 2.2.
Haste plissada. Filtro tipo haste rígida com grau de filtração igual a 0,5 µm feito de PE e PUR com membrana de PTFE. Versões em preto e em branco.
Plissado, grau de filtração de 0,5 µm Um filtro de PUR e poliéster rígido com membrana de PTFE. Cor cinza.
Têxtil. Bolsa de filtro com grau de filtração igual a 5,0 µm feita de poliéster e membrana de ePTFE. Cor cinza claro.
Para o piFLOW®p, podemos fornecer essa documentação. É um modelo que deverá ser preenchido durante a inicialização e com a ajuda do manual que vem com a remessa.
Use nosso guia para obter recomendações ou deixe seus dados e entraremos em contato!
Produtos diferentes não podem ser comparados. Você deseja remover todos os produtos: