Esse transportador é amplamente utilizado na indústria em geral e, às vezes, no setor químico. Ele tem um alto resultado em termos de desempenho, assim como ocupa pouco espaço. Esse transportador é frequentemente utilizado como uma alternativa aos transportadores mecânicos quando é exigido um transporte sem poeira ou de baixa manutenção. Outra vantagem é que a bomba é baseada na tecnologia COAX®, que é a maneira mais eficiente energeticamente para produzir vácuo. Capacidade de até 7,5 toneladas/hora. A indústria geral frequentemente manipula pós abrasivos que exigem equipamentos especialmente projetados. Nossos transportadores são projetados com corpo em aço inoxidável (ASTM 304) para resistir ao desgaste das peças. Os transportadores da Piab possuem certificação ATEX para poeira e o piFLOW®p e piFLOW®t também tem certificação ATEX para gás. Todos os transportadores estão disponíveis com uma bomba de vácuo acionada por ejetor ou com uma bomba mecânica.
Saber maisEsse transportador é amplamente utilizado na indústria em geral e, às vezes, no setor químico. Ele tem um alto resultado em termos de desempenho, assim como ocupa pouco espaço. Esse transportador é frequentemente utilizado como uma alternativa aos transportadores mecânicos quando é exigido um transporte sem poeira ou de baixa manutenção. Outra vantagem é que a bomba é baseada na tecnologia COAX®, que é a maneira mais eficiente energeticamente para produzir vácuo. Capacidade de até 7,5 toneladas/hora. A indústria geral frequentemente manipula pós abrasivos que exigem equipamentos especialmente projetados. Nossos transportadores são projetados com corpo em aço inoxidável (ASTM 304) para resistir ao desgaste das peças. Os transportadores da Piab possuem certificação ATEX para poeira e o piFLOW®p e piFLOW®t também tem certificação ATEX para gás. Todos os transportadores estão disponíveis com uma bomba de vácuo acionada por ejetor ou com uma bomba mecânica.
Produtos diferentes não podem ser comparados. Você deseja remover todos os produtos: