Esse transportador é amplamente utilizado na indústria onde a qualidade de nível alimentício é uma exigência. Ele tem um alto resultado em termos de desempenho, assim como ocupa pouco espaço. Esse transportador é frequentemente utilizado como uma alternativa aos transportadores mecânicos quando é exigido um transporte sem poeira ou de baixa manutenção. Outra vantagem é que a bomba é baseada na tecnologia COAX®, que é a maneira mais eficiente energeticamente para produzir vácuo. Esses transportadores são projetados com um corpo de aço inoxidável (ASTM 304) e selos em áreas de contato direto com o produto que estão em conformidade com a FDA, 1935/2004 e EC n.º 10/2011 para atender às exigências de aplicações industriais de grau alimentício.
Saber maisEsse transportador é amplamente utilizado na indústria onde a qualidade de nível alimentício é uma exigência. Ele tem um alto resultado em termos de desempenho, assim como ocupa pouco espaço. Esse transportador é frequentemente utilizado como uma alternativa aos transportadores mecânicos quando é exigido um transporte sem poeira ou de baixa manutenção. Outra vantagem é que a bomba é baseada na tecnologia COAX®, que é a maneira mais eficiente energeticamente para produzir vácuo. Esses transportadores são projetados com um corpo de aço inoxidável (ASTM 304) e selos em áreas de contato direto com o produto que estão em conformidade com a FDA, 1935/2004 e EC n.º 10/2011 para atender às exigências de aplicações industriais de grau alimentício.
Produtos diferentes não podem ser comparados. Você deseja remover todos os produtos: