A garra de espuma de vácuo KSL é uma solução resistente e simples para uma ampla gama de finalidades, principalmente paletização em aplicações pesadas em ambientes robustos e empoeirados. Graças ao seu design especial de estrutura de fibra de carbono que contém um corpo feito de espuma, ela é extremamente leve, permitindo o uso máximo da carga útil do robô ou cobot. Além disso, esse design faz dela uma solução naturalmente adaptada para aplicações colaborativas. A KSL está disponível com válvula de retenção ou tecnologia de restrição de fluxo.
Saber mais Read lessThis is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
0
Produtos diferentes não podem ser comparados. Você deseja remover todos os produtos: