Our premium conveyors are designed with a Stainless Steel body (ASTM 316L) and meet the very high hygienic demands of FDA. Piab conveyors are ATEX Dust compliant.
Typical applications are powder and granules transfer or form-fill-seal or big bag loading and unloading drum/bag filling and emptyingor Mill/Sieve/Mixer/Blender filling or tablet/fragile products transfer or applications in explosive atmosphere or hygienic applications or compact applications
Um transportador a vácuo de aço inox premium, projetado para atender aos requisitos de aplicações exigentes para as indústrias química, alimentícia e farmacêutica.
Nossa tecnologia COAX®, a maneira mais eficiente em termos de energia para produzir vácuo, é usada na bomba.
O material em contato com o produto transportado está em conformidade com a FDA, EC N° 1935/2004 e EC N° 10/2011.
Certificado ATEX Poeira e Gás.
Qualidade do aço ASTM 316L (aço inoxidável, resistente a ácidos), polido mecanicamente.
Projetado de acordo com as diretrizes da USDA.
Filtro e vedações antiestáticos estão disponíveis.
Limpeza automática do filtro.
Design higiênico, simplificando a manutenção e a limpeza.
Instalação delicada e fácil de usar.
Alto rendimento ocupando pouco espaço.
Ampla faixa de capacidade de 2 a 56 litros por ciclo de transporte (até 15 toneladas por hora).