Bolsas de nicotina fabricadas

Produção de bolsas orais: Soluções avançadas para bolsas funcionais

On-Demand Webinar
Simplify your Nicotine Pouch Production with Advanced, Automated Solutions for Manufacturers

As soluções de ponta em transporte a vácuo da Piab estão transformando as linhas de produção de bolsas orais. Não importa se você é fabricante de pouches de nicotina, pouches energéticos, pouches de cafeína, pouches de vitaminas ou quaisquer outros pouches orais, nossa tecnologia garante a pureza. Ela também assegura a consistência do sabor e a segurança de ingredientes importantes, como a celulose microcristalina, durante todo o processo de embalagens e processo de fabricação de pouches. Com a Piab, você obtém uma transferência de material confiável, higiênica e compatível em todos os estágios.

Exemplos de setores aplicáveis e tipos de bolsas orais

Você enfrenta problemas de poeira que afetam a saúde do operador? É difícil obter um enchimento preciso da bolsa ou gerenciar a vedação da bolsa? Seus operadores estão subindo escadas para carregar o maquinário de bolsas? Leia mais se esses desafios lhe parecerem familiares.

Principais desafios solucionados pela tecnologia de bolsas da Piab

Manutenção da pureza dos ingredientes e da consistência dos lotes

O transporte suave protege pós sensíveis, como a celulose microcristalina, garantindo uniformidade em saquetas de nicotina, saquetas de cafeína e saquetas sem tabaco.

Garantindo uma mistura homogênea

O manuseio controlado obtém misturas consistentes para todos os sachês orais, desde sachês de nicotina até sachês de vitaminas, garantindo qualidade de produto repetível.

Prevenção da contaminação cruzada e proteção da segurança do operador

Sistemas fechados evitam trocas de sabor e de intensidade em produtos alternativos de nicotina e saquetas sem tabaco, enquanto o confinamento de poeira e as soluções ergonômicas reduzem os riscos à saúde.

Escalonamento eficiente com tecnologia modular de sachês

O empacotamento modular e automatizado de sachês, aliado à tecnologia de sachês, simplifica as atualizações de linha e apoia aumentos suaves de capacidade à medida que o seu negócio de sachês de nicotina cresce.

Piab em todas as etapas do processo de fabricação de bolsas funcionais

Os sistemas de vácuo da Piab se integram perfeitamente às estações de armazenamento e despejo de sacos de material, misturadores, peneiras e peneiras, máquinas de enchimento de bolsas e equipamentos de automação de embalagens de bolsas. A Piab oferece suporte à produção de pequenos lotes e de larga escala e permite fácil expansão quando sua empresa cresce. Os transportadores da Piab podem dar suporte a uma ampla gama de estágios do processo em toda a sua produção. Por exemplo, eles podem transferir o material do granulador para o secador e, em seguida, continuar transportando-o do secador para o próximo estágio. Além disso, há várias outras áreas em que as soluções da Piab podem agregar valor ao longo da linha.

As seções a seguir apresentam dois exemplos de configurações que ilustram como os transportadores da Piab podem ser integrados em diferentes partes do processo.

Transportadores a vácuo que transportam ingredientes de bolsas de nicotina para várias etapas do processo

Exemplo de configuração de processo: Das matérias-primas à embalagem com vários sabores

O operador esvazia o material bruto na estação de sacos da Piab (1). Um sistema de transporte a vácuo piFLOW® da Piab (2) transfere o material para o misturador horizontal (3). Outro sistema de transporte Piab (2) move a mistura para a peneira (4) e para o silo/coletor (5). A partir daí, o sistema de transporte leva o material para a formação do pouch e para uma linha de formação, enchimento e embalagem/caixa de papelão de alto desempenho (6) equipada com pré-separadores/ciclones Piab (7) e uma única fonte de vácuo Piab (8).

Use essa configuração para uma produtividade eficiente e flexível de vários sabores, em que uma pequena perda de produto (até cerca de 0,2%) é aceitável; qualquer perda dessa etapa pode ser coletada e reutilizada.

Alimentação precisa da linha de embalagens

A partir do descarregador de sacos a granel da Piab (1), um transportador a vácuo da Piab (2) transfere o material bruto para um pequeno silo (3) para armazenamento. Do silo, dois transportadores a vácuo da Piab (4) fazem a alimentação do material na linha de embalagens form-fill-vedação (5).

Essa solução é ideal quando nenhuma perda de produto é aceitável. Nessa configuração, cada sabor ou variante de produto usa um filtro Piab separado em seu transportador a vácuo para evitar a contaminação cruzada.

Transportadores a vácuo da Piab levando os ingredientes da bolsa de nicotina do descarregador de sacos a granel da Piab para o tanque de armazenamento e para a linha de embalagens

Pergunte-nos qualquer coisa.

Receba consultas e orientações gratuitas de nossos receptores especialistas.

Sua pergunta

Materiais típicos manipulados

Ícone de nicotina em pó
Sais de nicotina em pó

Pó de sal de nicotina para bolsas de nicotina e bolsas sem tabaco.

Ícone de fibras vegetais
Fibras de origem vegetal

Fibras de origem vegetal (celulose, eucalipto, bambu)

Ícone de celulose
Celulose microcristalina

Celulose microcristalina para embalagens de bolsas e sistemas de transporte à base de celulose.

Ícone de sabores
Aromas, adoçantes e corantes

Sabores em pó (menta, frutas cítricas, frutas vermelhas, café, etc.), adoçantes (xilitol, sucralose), intensificadores de aroma e corantes.

Ícone dos reguladores de umidade
Reguladores de umidade e textura

Reguladores de umidade, como propilenoglicol, glicerol e HPC.

Ícone de bolsas
Bolsas acabadas

Bolsas inteiras após o envase nas embalagens.

Ícone de pré-mistura em pó
Pré-misturas e misturas em pó

Misturas combinadas de nicotina, transportadores e aditivos preparadas como pré-misturas prontas para a dosagem.

Ícone de componentes de embalagens
Ingredientes úmidos

Materiais com teor de óleo etérico ou outros materiais úmidos (requer testes nos Centros de Experiência do Cliente da Piab).

Por que os principais produtores escolhem a Piab para viabilizar a produtividade de bolsas orais

Os principais fabricantes de bolsas de nicotina, bolsas de cafeína e outras bolsas orais confiam nos transportadores a vácuo da Piab:

Transferência suave e contida

Protege a celulose microcristalina e outros ingredientes sensíveis, evitando a perda de produto no enchimento de bolsas.

Design higiênico

Atende aos rígidos padrões de grau alimentício e farmacêutico para embalagens de pouches para salas limpas e embalagens de celulose.

Sistemas flexíveis, modulares e dimensionáveis

Adaptam-se rapidamente a novos formatos de bolsas, sabores e linhas de produção

Operação sustentável

Baixo consumo de energia e manutenção mínima para uma fabricação eficiente de pouches orais.

Suporte e garantia globais

Respaldados pela garantia de 5 anos da Piab e pela rede mundial de serviços para todas as máquinas de pouch.

Qualidade certificada

Configurações que atendem aos requisitos da Food and Drug Administration (FDA) e da ATEX estão disponíveis.

Pronto para otimizar sua produtividade de bolsas de nicotina, cafeína ou outras bolsas orais?

Entre em contato com nossos engenheiros de aplicação para uma consulta personalizada. Descubra a solução perfeita de transporte a vácuo, enchimento de bolsas e embalagens de bolsas para sua linha de produção de bolsas de nicotina, bolsas de cafeína, manipulação de celulose microcristalina e bolsas de vitaminas.

País
Quero receber as últimas notícias da Piab por e-mail