Imã 40mm - 3/8" NPT fêmea com conexão de topo - 1
Número do item: P-M040-S4TMA
18 Variantes

Imã 40mm - 3/8" NPT fêmea com conexão de topo

Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Imã 40mm - 3/8" NPT fêmea com conexão de topo
    P-M040-S4TMA
  • Imã 40mm - 3/8" NPT fêmea com conexão de topo & anel de tração
    P-M040-S4TMA-S6FR
  • Imã 40mm - montagem esférica lateral
    P-M040-S7BM
  • Imã 40mm - montagem esférica lateral & anel de tração
    P-M040-S7BM-S6FR
  • Imã 60mm - 3/8" NPT fêmea com conexão de topo
    P-M060-S4TMA
  • Imã 60mm - 3/8" NPT fêmea com conexão de topo & anel de tração
    P-M060-S4TMA-S6FR
  • Imã 60mm - montagem esférica lateral
    P-M060-S7BM
  • Imã 60mm - montagem esférica lateral & anel de tração
    P-M060-S7BM-S6FR
  • Imã 70mm - 3/8" NPT fêmea com conexão de topo
    P-M070-S4TMA
  • Imã 70mm - 3/8" NPT fêmea com conexão de topo & anel de tração
    P-M070-S4TMA-S6FR
  • Imã 70mm - montagem esférica lateral
    P-M070-S7BM
  • Imã 70mm - montagem esférica lateral & anel de tração
    P-M070-S7BM-S6FR
  • Imã 40mm - G3/8" fêmea com conexão de topo
    XP-M040-S4TMA
  • Imã 40mm - G3/8" fêmea com conexão de topo & anel de tração
    XP-M040-S4TMA-S6FR
  • Imã 60mm - G3/8" fêmea com conexão de topo
    XP-M060-S4TMA
  • Imã 60mm - G3/8" fêmea com conexão de topo & anel de tração
    XP-M060-S4TMA-S6FR
  • Imã 70mm - G3/8" fêmea com conexão de topo
    XP-M070-S4TMA
  • Imã 70mm - G3/8" fêmea com conexão de topo & anel de tração
    XP-M070-S4TMA-S6FR

Características

  • Superior shear force capablities with optional traction ring.
  • Low energy consumption.
  • Fail-safe operation.
  • Single-line porting.
  • Multiple mounting options.
  • Available in 40mm, 60mm & 70mm, diameters.
  • Replaceable traction ring.