Apresentando o descarregador de sacos a granel da Piab: Desempenho confiável para as necessidades industriais diárias

Publicado 12/02/2026
Apresentando o descarregador de sacos a granel da Piab: Desempenho confiável para as necessidades industriais diárias

A Piab tem o prazer de anunciar a disponibilidade de seu descarregador de sacos a granel, uma solução robusta e confiável com design projetado para o esvaziamento seguro e eficiente de big bags em uma ampla variedade de ambientes industriais.

Esta oferta de produto está disponível exclusivamente para clientes europeus. É um produto fornecido pela IB, uma marca do Piab Group.

Esse sistema de descarregamento de big bags se destaca por sua confiabilidade, simplicidade e desempenho consistente: qualidades que mais importam nas operações diárias.

O que é um descarregador de big bags?

Um descarregador de big bags (também conhecido como descarregador de big bags ou estação de esvaziamento de big bags) é um equipamento essencial para qualquer instalação que realize a manipulação de pó, granulados ou sólidos a granel. Sua principal função é realizar a descarga com segurança de materiais de containers intermediários flexíveis a granel (FIBCs ou "big bags") em processos posteriores, minimizando o manuseio manual e garantindo um fluxo controlado do produto.

Configure seu descarregador de sacos a granel para corresponder ao seu processo

O descarregador de sacos a granel da Piab é um sistema de esvaziamento modular projetado para compatibilidade universal com FIBCs padrão. O sistema acomoda dimensões de sacos que variam de 950 a 1050 mm de largura a 1100 a 2100 mm de altura, o que o torna adaptável ao seu estoque existente sem a necessidade de sacos próprios. A construção robusta apresenta superfícies de contato com o produto em aço inoxidável (1.4301) para conformidade higiênica e longa vida útil, enquanto os elementos estruturais são de aço doce com revestimento resistente à corrosão.

O descarregador de sacos a granel da Piab está disponível em configurações para atender às suas necessidades de operação específicas. A principal seleção no configurador é sobre o método de carga:

Escolha o descarregador de sacos a granel com sistema modular de ponte rolante/talha de corrente para instalações que exigem sistemas de elevação suspensa com sistema modular de ponte rolante ou talha de corrente integrada. Essa variante oferece flexibilidade máxima para operações em grande escala e layouts complexos. A talha de corrente pode ser levantada manualmente pelo operador.

Bulk Bag Unloader with Forklift Loading (Descarregador de sacos a granel com carregamento por empilhadeira) - Para operações que utilizam sistemas de alimentação por empilhadeira. Essa variante simplificada se integra perfeitamente aos equipamentos para manipulação de material existentes. O sistema de carregamento por empilhadeira opera com base em um princípio de vigas de elevação tensionadas por mola que elevam automaticamente o saco à medida que o material é esvaziado, garantindo uma descarga completa e o mínimo de resíduos de produto.

Ambas as variantes suportam cargas de até 1.600 kg. Motores de vibração opcionais estão disponíveis para materiais desafiadores, propensos à formação de material de ligação ou aderência. Várias opções de acoplamento - fechos de óculos, mangueiras infláveis para inchaço e funis de alimentação - permitem uma capacidade de configuração adaptada aos tamanhos específicos da mangueira de saída e aos requisitos do processo.

A viga de elevação tensionada por mola destina-se apenas à carga por empilhadeira.

Aplicações por setor

O descarregador de sacos a granel da Piab é ideal para:

  • Processo de alimentos e bebidas: Manipulação segura de ingredientes com rígidos padrões de higiene
  • Fabricação de produtos químicos e farmacêuticos: Desempenho confiável com material perigoso ou sensível
  • Plásticos, minerais e materiais de construção: Manipulação versátil de diversos sólidos a granel
  • Pós metálicos em manufatura aditiva: Manipulação precisa de material para produtividade avançada
  • Instalações industriais em geral: Qualquer operação que exija o descarregamento seguro, eficiente e livre de poeira de big bags
    Por que escolher o descarregador de big bags da Piab?

Se estiver procurando uma estação de sacos de descarga de big bags que ofereça desempenho confiável, a solução da Piab é a escolha certa. Trata-se de realizar o trabalho, sempre. O foco da Piab na confiabilidade significa que você pode confiar que seu processo será executado sem problemas.

O descarregador de sacos a granel da Piab representa um design comprovado com construção robusta e um foco singular na confiabilidade operacional. Com sua capacidade de configuração adaptável, controle superior de poeira e manutenção simples, é a escolha confiável para empresas europeias que valorizam o desempenho consistente e o mínimo tempo de inatividade.

Entre em contato com a Piab hoje mesmo para saber como o nosso descarregador de sacos a granel pode atender às suas necessidades de produtividade com a confiabilidade com que você pode contar.

Descubra mais notícias

Leia todas as notícias

Precisa de ajuda para escolher a produtividade certa?

Obtenha orientação gratuita de nossos engenheiros

País
Eu quero receber as últimas notícias sobre
Soluções de transporte

Compartilhar artigo