Pressão de alimentação | Consumo de ar | Fluxo de vácuo (Nl/s) a diferentes níveis de vácuo (-kPa) | Vácuo max | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,45 | 5,49 | 17,7 | 9 | 6 | 3,9 | 2,19 | 1,74 | 1,29 | 0,96 | 0,54 | 0,09 | 95 |
Pressão de alimentação | Consumo de ar | Tempo de evacuação (s/l) para alcançar diferentes níveis de vácuo (-kPa) | Vácuo max | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,45 | 5,49 | 0,007 | 0,021 | 0,04 | 0,07 | 0,12 | 0,19 | 0,28 | 0,4 | 0,73 | 95 |
Use nosso guia para obter recomendações ou deixe seus dados e entraremos em contato!
Produtos diferentes não podem ser comparados. Você deseja remover todos os produtos: