Ventosas configuráveis piGRIP®

Milhares de ventosas prontas para melhorar sua máquina. piGRIP® é um conceito exclusivo da Piab de ventosas configuráveis com partes otimizadas individualmente para sujeição, levantamento e compensação de altura. Adicionalmente, uma grande variedade de conexões tornam as piGRIP® adequadas para serem utilizadas em máquinas novas, assim como na substituição em reforma de máquinas usadas. As conexões disponíveis podem ser obtidas com rosca ou conexão push-in. As piGRIP® podem ter 1, 3 ou 6 foles firmes e estáveis, que permitem altas velocidades de máquina. Seus designs de parede fina as tornam mais rápidas na compressão, utilizando menos força e energia. Não esquecendo também que a força do material aumenta a capacidade de levantamento de 30 a 50%, se comparada com as ventosas similares convencionais. Filtros de baixa permissividade inseríveis nos foles estão disponíveis para a retenção de sugeira e/ou poeira, aumentando assim a confiabilidade do sistema. Adicionalmente um filtro de tela também está instalado na conexão.Tenha uma excelente sujeição em quase tudo com o lábio certo para sua aplicação. Escolha desde lábios padrão de 60º shore até os extremamente flexíveis de 30º shore. Lábios feito sob medida para a manipulação de sacos e sachês estão também disponíveis, assim como lábios de espuma para objetos difíceis de serem sujeitados com as ventosas tradicionais.


Piab AB © 2018 Informação legal

Siga-nos

Contate-nos