Feedback

Choose your language

Close

Ventosa F75 Silicone, 3/8" NPSF fêmea, com filtro de tela, 0101868

0101868

Item no. 0101868

  • Adequada para superfícies planas
  • Boa estabilidade e pouco movimento
  • Recomendada quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto
  • Os reforços internos impedem que os objetos finos e sensíveis sejam deformados e proporcionam um atrito adicional, quando a força de elevação é paralela à superfície
Métrico   Imperial
General
Curve radius 150 mm
Movement, vertical max. 3 mm
Aplicação Folha de metal seca
Material Silicone (SIL)
Modelo de ventosa F
Formato Plano
Volume 20 cm³
Weight 23 g
Conexão
Tamanho de conexão 1/8"
Modelo de conexão Fêmea
Tipo de conexão Rosca NPSF
Opções de conexões Filtro de tela
Dimension
Altura 26 mm
Diâmetro Externo 77 mm
Diâmetro Externo, atuada 79 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 80 N 60 N
60 -kPa 200 N 110 N
90 -kPa 270 N 140 N
Material
Silicone (SIL)
Cor Vermelho
Dureza 50 °Shore A
Temperatura -40 – 200 °C
Material resistance
Silicone (SIL)
Álcool ++
Ácidos concentrados -
Etanol N/A
Hidrólise +
Metanol N/A
Óleo -
Oxidação +++
Gasolina -
Resistência ao desgaste ++
Tempo & Ozônio +++

Dimensional drawings

Please log in or Registro to view the dimensional drawings.

Dados técnicos apresentados foram testados em:
Temperatura ambiente (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
Pressão atmosférica (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Umidade relativa 0-100%
Qualidade do ar comprimido DIN ISO 8573-1 class 4
Spare parts
Item no.
Ventosa F75 Silicone 3150131S
Conexão 75, 3/8" NPSF fêmea, com filtro de tela 0100553

Accessories
Item no.
Ventosa F75 Nitrilo-PVC 3150131P
Ventosa F75 HNBR 3150131T
Conexão 75, G3/8" fêmea, com filtro de tela 0100551
Conexão 75, G3/8" fêmea, com válvula cônica 0100552
Conexão 75, G1/2" fêmea, com filtro de tela 0100555
Conexão 75, G1/2" fêmea, com válvula cônica 0100556
Conexão 75, 1/8" NPSF fêmea, com filtro de tela 0100548
Suporte
Arquivo CAD
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
Folhas de dados
Manuais (1)
Brochures (1)
Certificados (1)
Training (4)
    • Ventosas

      • Como devem ser armazenadas a ventosas da Piab?
      • Como escolher a ventosa certa?
        • Recomendamos começar pela listagem de aplicações para encontrar os produtos que recomendamos para diferentes aplicações. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com nossos parceiros para encontrar a melhor solução.

      • Como posso saber de quais forças de levantamento preciso?
        • Depende do peso do produto que será levantado e quantas ventosas podem ser usadas para o objeto. Calcule o peso a ser levantado por ventosa e, em seguida, multiplique o peso pela força de gravidade (g=9,81) e você terá a força de levantamento necessária em Newton (N).

      • O que é DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® é um material patenteado desenvolvido especificamente para oferecer a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. O material DURAFLEX® é livre de marcas.

      • Tenho muitos objetos diferentes que precisam ser erguidos, como garantir que eles não cairão ou que não seja usada energia em excesso? Como posso otimizar esse tipo de sistema?
        • Todas as ventosas que não estão em contato com um objeto (abertas) puxarão uma grande quantidade de ar e exigirão uma bomba maior do que o necessário. Ao usar válvulas diferentes nas ventosas, como piSAVE sense, as ventosas normalmente ficam fechadas até entrar em contato com o objeto manuseado. Somente as ventosas necessárias no ciclo de levantamento específico serão abertas e deixarão o ar fluir. Assista ao vídeo piSAVE sense.

    Cotação solicitada

    Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.

    Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

    Siga-nos

    Contate-nos