Feedback

Choose your language

Close

Ventosa F30-2 Silicone, 0101134

0101134
  • Adequada para superfícies planas
  • Boa estabilidade e pouco movimento
  • Recomendada quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto
  • Os reforços internos impedem que os objetos finos ou sensíveis sejam deformados e proporcionam um atrito adicional quando a força de elevação é paralela à superfície
Métrico   Imperial
General
Curve radius 25 mm
Movement, vertical max. 1,4 mm
Aplicação Folha de metal seca
Material Silicone (SIL)
Modelo de ventosa F
Formato Plano
Volume 2 cm³
Weight 2,2 g
Conexão
Tamanho de conexão Nada
Modelo de conexão Nada
Tipo de conexão Nada
Opções de conexões Nada
Dimension
Altura 10,4 mm
Diâmetro Externo 32 mm
Diâmetro Externo, atuada 32,6 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 12 N 11 N
60 -kPa 25 N 16 N
90 -kPa 31 N 20 N
Material
Silicone (SIL)
Cor Vermelho
Dureza 50 °Shore A
Temperatura -40 – 200 °C
Material resistance
Silicone (SIL)
Álcool ++
Ácidos concentrados -
Etanol N/A
Hidrólise +
Metanol N/A
Óleo -
Oxidação +++
Gasolina -
Resistência ao desgaste ++
Tempo & Ozônio +++
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
Conexão M5 fêmea, com válvula de controle de fluxo 3251001
Conexão M5 fêmea 3250003
Conexão G1/8" macho/M5 fêmea, com filtro de tela 0101152
Conexão G1/8" macho/M5 fêmea, com válvula de controle de fluxo 3251004
Conexão G1/8" macho/M5 fêmea, com válvula cônica 0101155
Conexão G1/8" macho/M5 fêmea PA 3150196
Conexão G1/8" macho/M5 fêmea 3250004
Conexão G1/8" macho, com filtro de tela 3250085
Conexão 5xM5 fêmea, com válvula de controle de fluxo 3251005
Conexão 5xM5 fêmea 0100260
Fitting 1/8" NPT male, with mesh filter 3250088
Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve 3251003
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
        • Recomendamos começar pela listagem de aplicações para encontrar os produtos que recomendamos para diferentes aplicações. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com nossos parceiros para encontrar a melhor solução.

      • Como posso saber de quais forças de levantamento preciso?
        • Depende do peso do produto que será levantado e quantas ventosas podem ser usadas para o objeto. Calcule o peso a ser levantado por ventosa e, em seguida, multiplique o peso pela força de gravidade (g=9,81) e você terá a força de levantamento necessária em Newton (N).

      • O que é DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® é um material patenteado desenvolvido especificamente para oferecer a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. O material DURAFLEX® é livre de marcas.

      • Tenho muitos objetos diferentes que precisam ser erguidos, como garantir que eles não cairão ou que não seja usada energia em excesso? Como posso otimizar esse tipo de sistema?
        • Todas as ventosas que não estão em contato com um objeto (abertas) puxarão uma grande quantidade de ar e exigirão uma bomba maior do que o necessário. Ao usar válvulas diferentes nas ventosas, como piSAVE sense, as ventosas normalmente ficam fechadas até entrar em contato com o objeto manuseado. Somente as ventosas necessárias no ciclo de levantamento específico serão abertas e deixarão o ar fluir. Assista ao vídeo piSAVE sense.

    Cotação solicitada

    Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.

    Piab AB © 2019 Aviso de privacidade

    Siga-nos

    Contate-nos