Para diferenças de altura, aviões ligeiramente curvas e superfícies irregulares.
A piGRIP® é um conceito exclusivo de ventosa configurável com peças individualmente otimizadas para preensão, levantamento e compensação de altura. Além disso, uma grande seleção de conexões a torna pronta para se ajustar a novas máquinas e fácil para “retrofit” em ventosas existentes. As conexões disponíveis são com rosca e por pressão.
O coletor de itens no 1. Excelente para pegar objetos diferentes – Para aplicações de logística, armazenamento, e-commerce e reciclagem.
Indicado para superfícies irregulares e porosas, como papelão, etc
The BXF design is suitable for application where great level compensation is needed such as de-stacking sheets from magazines (press-line) and picking car body parts from racks or for uneven/curved surfaces.
As mesmas aplicações para foles curtos, mas podem ser lidadas com maiores diferenças em níveis devido ao movimento de levantamento maior. Pode ser utilizada numa ampla faixa de temperatura.
Esta ventosa é projetado especialmente para manipulação de sacos plásticos.
Otimizada para sacos com alimentos e conteúdos frágeis. Pode ser utilizada também para as mesmas aplicações das para foles curtos, mas podem ligar com diferenças de níveis maiores devido ao seu movimento vertical maior.
Otimizada para a manipulação de sacos com conteúdos líquidos, viscosos e/ou congelados. Pode ser utilizada para as mesmas aplicações das ventosas de 1 fole, mas podem lidar com grandes diferenças de níveis devido ao seu maior movimento de levantamento
Os materiais atendem às exigências do FDA (FDA 21 CFR 177.2600) e as regulações da EU (EU 1935/2004). A ventosa é transparente e não contém pigmentos. Podem ser utilizadas numa ampla faixa de temperatura.
Os materiais atendem às exigências do FDA (FDA 21 CFR 177.2600) e as regulações da EU (EU 1935/2004). A ventosa é transparente e não contém pigmentos. Otimizadas para serem utilizadas com savos com conteúdos frágeis e alimentos.
Os materiais atendem às exigências do FDA (FDA 21 CFR 177.2600) e as regulações da EU (EU 1935/2004). A ventosa é transparente e não contém pigmentos. Otimizadas para serem utilizadas com sacos com conteúdos líquidos, viscosos e alimentos congelados.
Cups of food contact materials (FCM) suitable for handling bread and pastries.
The 2½ bellows F-BX cups of food contact materials (FCM) have a “funnel” shape design with very thin lips, but, with stable body/bellows.
Vários foles curtos num único dispositivo de levantamento podem manipular objetos com diferentes alturas e diversos formatos, por exemplo, chapas corrugadas ou com alto relevo.
Adequada para o ajuste de nível. Movimentos de levantamento para separar objetos finos e pequenos.