Choose your language

Close

Usamos cookies para garantir-lhe a melhor experiência de navegação no nosso site.
Ao prosseguir, está a declarar aceitar todos os cookies do site piab.com.
Leia mais


Ventosa B20 HNBR, M5 fêmea, com válvula de controle de fluxo, 9906876

9906876
  • Adequada para compensação de nível. Várias ventosas em um mecanismo de elevação podem manipular objetos com diferentes alturas e formas, por exemplo, placas corrugadas ou calandradas.
  • Movimento de elevação para separar objetos pequenos.
  • Somente objetos leves devem ser manipulados quando a força de elevação é paralela à superfície, para se ter precisão e segurança no movimento de elevação.
Métrico   Imperial
General
Curve radius 10 mm
Movement, vertical max. 10 mm
Aplicação Manipulação de vidros, Alto/baixo ventosa (plástico), Livre de marcas, Peças moldadas por injeção de plástico, Folha de metal seca
Fluxo de vazamento máximo 0,06 Nl/s
Material HNBR
Modelo de ventosa B
Formato Lábios
Valve restriction 0,7 mm
Volume 2,7 cm³
Weight 3,2 g
Conexão
Tamanho de conexão Nada
Modelo de conexão Fêmea
Tipo de conexão Rosca M
Opções de conexões Válvula de controle de duplo fluxo
Dimension
Altura 25 mm
Diâmetro Externo 22 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 5,9 N 2,9 N
60 -kPa 9,8 N 5,4 N
90 -kPa 14 N 8,22 N
Material
HNBR 50° Shore A
Cor Azul
Dureza 50 °Shore A
Temperatura -30 – 140 °C
Material resistance
HNBR 50° Shore A
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
Ventosa B20 HNBR 0128712
Conexão M5 fêmea, com válvula de controle de fluxo 3251001

Accessories
Item no.
Ventosa B20 Silicone 0101102
Conexão M5 fêmea 3250003
Conexão G1/8" macho/M5 fêmea, com filtro de tela 0101152
Conexão G1/8" macho/M5 fêmea, com válvula de controle de fluxo 3251004
Conexão G1/8" macho/M5 fêmea PA 3150196
Conexão G1/8" macho/M5 fêmea 3250004
Conexão G1/8" macho, com filtro de tela 3250085
Conexão 5xM5 fêmea, com válvula de controle de fluxo 3251005
Conexão 5xM5 fêmea 0100260
Fitting 1/8" NPT male, with mesh filter 3250088
Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve 3251003
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
        • Recomendamos começar pela listagem de aplicações para encontrar os produtos que recomendamos para diferentes aplicações. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com nossos parceiros para encontrar a melhor solução.

      • Como posso saber de quais forças de levantamento preciso?
        • Depende do peso do produto que será levantado e quantas ventosas podem ser usadas para o objeto. Calcule o peso a ser levantado por ventosa e, em seguida, multiplique o peso pela força de gravidade (g=9,81) e você terá a força de levantamento necessária em Newton (N).

      • O que é DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® é um material patenteado desenvolvido especificamente para oferecer a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. O material DURAFLEX® é livre de marcas.

      • Tenho muitos objetos diferentes que precisam ser erguidos, como garantir que eles não cairão ou que não seja usada energia em excesso? Como posso otimizar esse tipo de sistema?
        • Todas as ventosas que não estão em contato com um objeto (abertas) puxarão uma grande quantidade de ar e exigirão uma bomba maior do que o necessário. Ao usar válvulas diferentes nas ventosas, como piSAVE sense, as ventosas normalmente ficam fechadas até entrar em contato com o objeto manuseado. Somente as ventosas necessárias no ciclo de levantamento específico serão abertas e deixarão o ar fluir. Assista ao vídeo piSAVE sense.

    Cotação solicitada

    Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.

    Piab AB © 2017 Informação legal

    Siga-nos

    Contate-nos