Ventosa B8 Silicone condutivo, M5 macho, 3250083SC

3250083SC

Item no. 3250083SC

  • Movimento de elevação adequado para separar objetos pequenos e finos
  • Somente objetos leves devem ser manipulados quando a força de elevação é paralela à superfície
  • Adequada para compensação de nível
  • As ventosas de silicone condutivo y EPDM semicondutivo são adequadas para objetos sensíveis à eletricidade estática
Métrico   Imperial
General
Curve radius 1,9 mm
Movement, vertical max. 3,5 mm
Aplicação Eletrônico / semicondutor, Peças moldadas por injeção de plástico, Folha de metal seca
Material Silicone condutivo (CSIL)
Modelo de ventosa B
Formato Lábios
Volume 0,15 cm³
Weight 0,3 g
Conexão
Tamanho de conexão Nada
Modelo de conexão Macho
Tipo de conexão Rosca M
Opções de conexões Nada
Dimension
Altura 19,4 mm
Diâmetro Externo 8,8 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force
20 -kPa 0,8 N
60 -kPa 1,6 N
90 -kPa 2,5 N
Material
Silicone condutivo (CSIL)
Cor Preto
Dureza 50 °Shore A
Temperatura -55 – 230 °C
Material resistance
Silicone condutivo (CSIL)
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
Conexão M5 macho, 5 – 8 3107031
Ventosa B8 Silicone condutivo 3150287SC

Accessories
Item no.
Ventosa B8 Silicone 3150287S
Ventosa B8 HNBR 0200894
Ventosa B8 Cloroprene 3150287
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
        • Recomendamos começar pela listagem de aplicações para encontrar os produtos que recomendamos para diferentes aplicações. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com nossos parceiros para encontrar a melhor solução.

      • Como posso saber de quais forças de levantamento preciso?
        • Depende do peso do produto que será levantado e quantas ventosas podem ser usadas para o objeto. Calcule o peso a ser levantado por ventosa e, em seguida, multiplique o peso pela força de gravidade (g=9,81) e você terá a força de levantamento necessária em Newton (N).

      • O que é DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® é um material patenteado desenvolvido especificamente para oferecer a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. O material DURAFLEX® é livre de marcas.

      • Tenho muitos objetos diferentes que precisam ser erguidos, como garantir que eles não cairão ou que não seja usada energia em excesso? Como posso otimizar esse tipo de sistema?
        • Todas as ventosas que não estão em contato com um objeto (abertas) puxarão uma grande quantidade de ar e exigirão uma bomba maior do que o necessário. Ao usar válvulas diferentes nas ventosas, como piSAVE sense, as ventosas normalmente ficam fechadas até entrar em contato com o objeto manuseado. Somente as ventosas necessárias no ciclo de levantamento específico serão abertas e deixarão o ar fluir. Assista ao vídeo piSAVE sense.

    Cotação solicitada

    Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.

    Piab AB © 2018 Informação legal

    Siga-nos

    Contate-nos