Ventosa B5 Silicone, M5 macho, 3250082S

      3250082S
      • Movimento de elevação adequado para separar objetos pequenos e finos
      • Somente objetos leves devem ser manipulados quando a força de elevação é paralela à superfície
      • Adequada para compensação de nível
      • As ventosas de silicone condutivo y EPDM semicondutivo são adequadas para objetos sensíveis à eletricidade estática
      Métrico   Imperial
      General
      Curve radius 1,5 mm
      Movement, vertical max. 1,5 mm
      Aplicação Eletrônico / semicondutor, Peças moldadas por injeção de plástico, Folha de metal seca
      Tamanho de conexão M5
      Modelo de conexão Macho
      Tipo de conexão Rosca M
      Opções de conexões Nada
      Material Silicone (SIL)
      Modelo de ventosa B
      Formato Lábios
      Volume 0,05 cm³
      Weight 0,11 g
      Dimension
      Altura 16,7 mm
      Diâmetro Externo 5,6 mm
      Performance — lifting forces
      Vertical lifting force
      20 -kPa 0,3 N
      60 -kPa 0,8 N
      90 -kPa 1 N
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
      Conexão M5 macho, 5 – 8 3107031
      Ventosa B5 Silicone 3150286S

      Accessories
      Item no.
      Ventosa B5 Cloroprene 3150286
      Ventosa B5 Silicone condutivo 3150286SC
      Ventosa B5 HNBR 0200893
      Ventosa B5 EPDM semicondutivo 0129949
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
            • Recomendamos começar pela listagem de aplicações para encontrar os produtos que recomendamos para diferentes aplicações. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com nossos parceiros para encontrar a melhor solução.

          • Como posso saber de quais forças de levantamento preciso?
            • Depende do peso do produto que será levantado e quantas ventosas podem ser usadas para o objeto. Calcule o peso a ser levantado por ventosa e, em seguida, multiplique o peso pela força de gravidade (g=9,81) e você terá a força de levantamento necessária em Newton (N).

          • O que é DURAFLEX®?
            • DURAFLEX® é um material patenteado desenvolvido especificamente para oferecer a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. O material DURAFLEX® é livre de marcas.

          • Tenho muitos objetos diferentes que precisam ser erguidos, como garantir que eles não cairão ou que não seja usada energia em excesso? Como posso otimizar esse tipo de sistema?
            • Todas as ventosas que não estão em contato com um objeto (abertas) puxarão uma grande quantidade de ar e exigirão uma bomba maior do que o necessário. Ao usar válvulas diferentes nas ventosas, como piSAVE sense, as ventosas normalmente ficam fechadas até entrar em contato com o objeto manuseado. Somente as ventosas necessárias no ciclo de levantamento específico serão abertas e deixarão o ar fluir. Assista ao vídeo piSAVE sense.