Ventosa B75 HNBR, 3/8" NPSF fêmea, com filtro de tela, 0108176

      0108176
      • Adequada para compensação de nível. Várias ventosas em um mecanismo de elevação podem manipular objetos com diferentes alturas e formas, por exemplo, placas corrugadas ou calandradas.
      • Movimento de elevação para separar objetos pequenos.
      • Somente objetos leves devem ser manipulados quando a força de elevação é paralela à superfície, para se ter precisão e segurança no movimento de elevação.
      Métrico   Imperial
      General
      Curve radius 40 mm
      Movement, vertical max. 24 mm
      Aplicação Manipulação de vidros, Alto/baixo ventosa (plástico), Livre de marcas, Peças moldadas por injeção de plástico, Folha de metal seca
      Tamanho de conexão 1/8"
      Modelo de conexão Fêmea
      Tipo de conexão Rosca NPSF
      Opções de conexões Filtro de tela
      Material HNBR
      Modelo de ventosa B
      Formato Lábios
      Volume 110 cm³
      Weight 35 g
      Dimension
      Altura 50,3 mm
      Diâmetro Externo 78 mm
      Performance — lifting forces
      Vertical lifting force
      20 -kPa 74 N
      60 -kPa 167 N
      90 -kPa 226 N
      Material
      HNBR 75° Shore A
      Cor Blue/grey
      Dureza 75 °Shore A
      Temperatura -30 – 140 °C
      Material resistance
      HNBR 75° Shore A
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
      Conexão 75, 3/8" NPSF fêmea, com filtro de tela 0100553
      Ventosa B75 HNBR 3150107T

      Accessories
      Item no.
      Fitting 1/4" NPT female Al, with mesh filter & 10-32 addl. conn. 0127821
      Fitting 1/8" NPSF female Al, with mesh filter 0127819
      Conexão 75, 1/8" NPSF fêmea, com filtro de tela 0100548
      Conexão 75, G1/2" fêmea, com filtro de tela 0100555
      Conexão 75, G3/8" fêmea, com filtro de tela 0100551
      Fitting G1/2" female Al, with mesh filter 0127820
      Suction cup B75 HNBR with washer 3150034T
      Ventosa B75 Nitrilo-PVC 3150107P
      Suction cup B75 Nitrile-PVC with washer 3150034P
      Ventosa B75 Silicone 3150107S
      Suction cup B75 Silicone with washer 3150034S
      Suporte
      Arquivo CAD
      Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
      Folhas de dados
      Manuais (1)
      Brochures (1)
      Certificados (1)
      Training (3)
        • Ventosas

          • Como devem ser armazenadas a ventosas da Piab?
          • Como escolher a ventosa certa?
            • Recomendamos começar pela listagem de aplicações para encontrar os produtos que recomendamos para diferentes aplicações. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com nossos parceiros para encontrar a melhor solução.

          • Como posso saber de quais forças de levantamento preciso?
            • Depende do peso do produto que será levantado e quantas ventosas podem ser usadas para o objeto. Calcule o peso a ser levantado por ventosa e, em seguida, multiplique o peso pela força de gravidade (g=9,81) e você terá a força de levantamento necessária em Newton (N).

          • O que é DURAFLEX®?
            • DURAFLEX® é um material patenteado desenvolvido especificamente para oferecer a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. O material DURAFLEX® é livre de marcas.

          • Tenho muitos objetos diferentes que precisam ser erguidos, como garantir que eles não cairão ou que não seja usada energia em excesso? Como posso otimizar esse tipo de sistema?
            • Todas as ventosas que não estão em contato com um objeto (abertas) puxarão uma grande quantidade de ar e exigirão uma bomba maior do que o necessário. Ao usar válvulas diferentes nas ventosas, como piSAVE sense, as ventosas normalmente ficam fechadas até entrar em contato com o objeto manuseado. Somente as ventosas necessárias no ciclo de levantamento específico serão abertas e deixarão o ar fluir. Assista ao vídeo piSAVE sense.