Ventosa B30-2 HNBR, G3/8" macho, com filtro de tela, 0108168

      0108168
      • Adequada para compensação de nível. Várias ventosas em um mecanismo de elevação podem manipular objetos com diferentes alturas e formas, por exemplo, placas corrugadas ou calandradas.
      • Movimento de elevação para separar objetos pequenos.
      • Somente objetos leves devem ser manipulados quando a força de elevação é paralela à superfície, para obter precisão e segurança no movimento de elevação.
      Métrico   Imperial
      General
      Curve radius 15 mm
      Movement, vertical max. 15 mm
      Aplicação Manipulação de vidros, Alto/baixo ventosa (plástico), Livre de marcas, Peças moldadas por injeção de plástico, Folha de metal seca
      Tamanho de conexão 3/8"
      Modelo de conexão Macho
      Tipo de conexão Rosca G
      Opções de conexões Filtro de tela
      Material HNBR
      Modelo de ventosa B
      Formato Lábios
      Volume 10 cm³
      Weight 7 g
      Dimension
      Altura 42 mm
      Diâmetro Externo 34 mm
      Performance — lifting forces
      Vertical lifting force
      20 -kPa 12 N
      60 -kPa 22 N
      90 -kPa 27 N
      Material
      HNBR 75° Shore A
      Cor Blue/grey
      Dureza 75 °Shore A
      Temperatura -30 – 140 °C
      Material resistance
      HNBR 75° Shore A
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
      Conexão G3/8" macho, 30–40, com filtro de tela 3250086
      Ventosa B30-2 HNBR 0108077

      Accessories
      Item no.
      Conexão 1/4" NPT macho, com válvula de duplo controle de fluxo 3251008
      Conexão 1/4" NPT macho, com filtro de tela 3250093
      Conexão 1/8" NPSF fêmea, 30–40 3250005
      Conexão 1/8" NPSF fêmea, 30–40, PA 3150197
      Conexão 1/8" NPSF fêmea, 30–40, com válvula de controle de fluxo 3251006
      Conexão 1/8" NPSF fêmea, 30–40, com filtro de tela 0101153
      Conexão 3/8" NPT macho, com válvula de duplo controle de fluxo 3251010
      Conexão 3/8" NPT macho, com filtro de tela 3250089
      Conexão 5x1/8" NPSF fêmea, 30–40 0100261
      Conexão 5x1/8" NPSF fêmea, 30–40, com válvula de controle de fluxo 3251011
      Conexão G1/4" macho, 30–40, com filtro de tela 3250091
      Conexão G1/4" macho, 30–40, com filtro de tela e válvula de controle de fluxo 3251007
      Conexão G1/8" macho, 40, com filtro de tela 0200714
      Conexão G3/8" macho, 30–40, com filtro de tela e válvula de controle de fluxo 3251009
      Ventosa B30-2 Cloroprene 0101103
      Ventosa B30-2 Silicone 0101104
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
            • Recomendamos começar pela listagem de aplicações para encontrar os produtos que recomendamos para diferentes aplicações. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com nossos parceiros para encontrar a melhor solução.

          • Como posso saber de quais forças de levantamento preciso?
            • Depende do peso do produto que será levantado e quantas ventosas podem ser usadas para o objeto. Calcule o peso a ser levantado por ventosa e, em seguida, multiplique o peso pela força de gravidade (g=9,81) e você terá a força de levantamento necessária em Newton (N).

          • O que é DURAFLEX®?
            • DURAFLEX® é um material patenteado desenvolvido especificamente para oferecer a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. O material DURAFLEX® é livre de marcas.

          • Tenho muitos objetos diferentes que precisam ser erguidos, como garantir que eles não cairão ou que não seja usada energia em excesso? Como posso otimizar esse tipo de sistema?
            • Todas as ventosas que não estão em contato com um objeto (abertas) puxarão uma grande quantidade de ar e exigirão uma bomba maior do que o necessário. Ao usar válvulas diferentes nas ventosas, como piSAVE sense, as ventosas normalmente ficam fechadas até entrar em contato com o objeto manuseado. Somente as ventosas necessárias no ciclo de levantamento específico serão abertas e deixarão o ar fluir. Assista ao vídeo piSAVE sense.

        Cotação solicitada

        Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.

        Crie sua conta GRÁTIS e acesse todo nosso conteúdo:

        • Arquivos CAD
        • Verifique disponibilidade de produtos
        • Solicite cotações
        • Artigos técnicos
        • Notícias
        Sim, por favor!
        Meu Piab
        Atividades recentes
        Product comparisons

        Piab AB © 2017 Informação legal

        Siga-nos

        Contate-nos