Ventosa B75-2 Nitrilo-PVC com filtro interno, G3/8" fêmea, com filtro de tela, 0101863

      0101863
      • Adequada para compensação de nível. Várias ventosas em um mecanismo de elevação podem manipular objetos com diferentes alturas e formas, por exemplo, placas corrugadas e calandradas.
      • Movimento de elevação para separar objetos pequenos
      • Somente objetos leves devem ser manipulados quando a força de elevação é paralela à superfície, para obter precisão e segurança no movimento de elevação
      Métrico   Imperial
      General
      Curve radius 40 mm
      Movement, vertical max. 24 mm
      Aplicação Peças moldadas por injeção de plástico, Folha de metal seca
      Tamanho de conexão 3/8"
      Modelo de conexão Fêmea
      Tipo de conexão Rosca G
      Opções de conexões Filtro de tela
      Material Nitrilo-PVC (NPV)
      Modelo de ventosa B
      Formato Lábios
      Volume 110 cm³
      Weight 35 g
      Dimension
      Altura 50 mm
      Diâmetro Externo 78 mm
      Performance — lifting forces
      Vertical lifting force
      20 -kPa 74 N
      60 -kPa 167 N
      90 -kPa 226 N
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
      Conexão 75, G3/8" fêmea, com filtro de tela 0100551
      Ventosa B75-2 Nitrilo-PVC com filtro interno 0101942

      Accessories
      Item no.
      Filtro interno D=80, 10 pçs, para B75-2 0201149
      Fitting 1/4" NPT female Al, with mesh filter & 10-32 addl. conn. 0127821
      Fitting 1/8" NPSF female Al, with mesh filter 0127819
      Conexão 75, 1/8" NPSF fêmea, com filtro de tela 0100548
      Conexão 75, 3/8" NPSF fêmea, com filtro de tela 0100553
      Conexão 75, G1/2" fêmea, com filtro de tela 0100555
      Fitting G1/2" female Al, with mesh filter 0127820
      Suction cup B75-2 Nitrile-PVC, with filter & washer 3150096P
      Ventosa B75-2 Silicone com filtro interno 0101943
      Suction cup B75-2 Silicone, with filter & washer 3150096S
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
            • Recomendamos começar pela listagem de aplicações para encontrar os produtos que recomendamos para diferentes aplicações. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com nossos parceiros para encontrar a melhor solução.

          • Como posso saber de quais forças de levantamento preciso?
            • Depende do peso do produto que será levantado e quantas ventosas podem ser usadas para o objeto. Calcule o peso a ser levantado por ventosa e, em seguida, multiplique o peso pela força de gravidade (g=9,81) e você terá a força de levantamento necessária em Newton (N).

          • O que é DURAFLEX®?
            • DURAFLEX® é um material patenteado desenvolvido especificamente para oferecer a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. O material DURAFLEX® é livre de marcas.

          • Tenho muitos objetos diferentes que precisam ser erguidos, como garantir que eles não cairão ou que não seja usada energia em excesso? Como posso otimizar esse tipo de sistema?
            • Todas as ventosas que não estão em contato com um objeto (abertas) puxarão uma grande quantidade de ar e exigirão uma bomba maior do que o necessário. Ao usar válvulas diferentes nas ventosas, como piSAVE sense, as ventosas normalmente ficam fechadas até entrar em contato com o objeto manuseado. Somente as ventosas necessárias no ciclo de levantamento específico serão abertas e deixarão o ar fluir. Assista ao vídeo piSAVE sense.

        Cotação solicitada

        Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.

        Crie sua conta GRÁTIS e acesse todo nosso conteúdo:

        • Arquivos CAD
        • Verifique disponibilidade de produtos
        • Solicite cotações
        • Artigos técnicos
        • Notícias
        Sim, por favor!
        Meu Piab
        Atividades recentes
        Product comparisons

        Piab AB © 2017 Informação legal

        Siga-nos

        Contate-nos