Ventosa D20-2 Silicone FCM, G1/8" macho/M5 fêmea, com filtro de tela, 9909713

9909713
  • O material silicone atende às exigências do FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
  • Adequada para objetos com superfícies curvas ou irregulares.
  • Também para sujeição em quinas e bordas.
Métrico   Imperial
General
Curve radius 8 mm
Movement, vertical max. 4,5 mm
Aplicação Compatível com a norma FDA-EU
Material Silicone (SIL FDA)
Modelo de ventosa D
Formato Fundo
Volume 2,5 cm³
Weight 2,2 g
Conexão
Tamanho de conexão 1/8", M5
Modelo de conexão Fêmea/Macho
Tipo de conexão Rosca G, Rosca M
Opções de conexões Filtro de tela
Dimension
Altura 20,7 mm
Diâmetro Externo 22 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 5,9 N 5 N
60 -kPa 15 N 8 N
90 -kPa 18 N 8,5 N
Material
Silicone (SIL FDA)
Cor Transparente
Dureza 50 °Shore A
Temperatura -40 – 200 °C
Material resistance
Silicone (SIL FDA)
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
Conexão G1/8" macho/M5 fêmea, com filtro de tela 0101152
Conexão G1/8" macho, com filtro de tela 3250085
Suporte
Arquivo CAD
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
Folhas de dados
Manuais (1)
Brochures (1)
Certificados (3)
Training (4)
    • Ventosas

      • Como devem ser armazenadas a ventosas da Piab?
      • Como escolher a ventosa certa?
        • Recomendamos começar pela listagem de aplicações para encontrar os produtos que recomendamos para diferentes aplicações. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com nossos parceiros para encontrar a melhor solução.

      • Como posso saber de quais forças de levantamento preciso?
        • Depende do peso do produto que será levantado e quantas ventosas podem ser usadas para o objeto. Calcule o peso a ser levantado por ventosa e, em seguida, multiplique o peso pela força de gravidade (g=9,81) e você terá a força de levantamento necessária em Newton (N).

      • O que é DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® é um material patenteado desenvolvido especificamente para oferecer a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. O material DURAFLEX® é livre de marcas.

      • Tenho muitos objetos diferentes que precisam ser erguidos, como garantir que eles não cairão ou que não seja usada energia em excesso? Como posso otimizar esse tipo de sistema?
        • Todas as ventosas que não estão em contato com um objeto (abertas) puxarão uma grande quantidade de ar e exigirão uma bomba maior do que o necessário. Ao usar válvulas diferentes nas ventosas, como piSAVE sense, as ventosas normalmente ficam fechadas até entrar em contato com o objeto manuseado. Somente as ventosas necessárias no ciclo de levantamento específico serão abertas e deixarão o ar fluir. Assista ao vídeo piSAVE sense.

    Cotação solicitada

    Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.

    Piab AB © 2018 Informação legal

    Siga-nos

    Contate-nos