Evoluindo a nós mesmos - e nosso site! Estamos ansiosos para que você experimente nosso novo site beta e gostaríamos que você compartilhasse seus comentários conosco para que possamos aperfeiçoar para o melhor. Leve-me ao novo site!
Olá! Gostaria de personalizar o nosso site de acordo com a sua indústria ou interesse?
O lábio padrão (S) foi dimensionado para uma utilização versátil. Dentro dos lábios padrões existem os verdes e os azuis. Os verdes são adequados para superfícies relativamente regulares em materiais selados. Possuem resistência adicional ao desgaste. Os azuis são recomendados para superfícies mais irregulares ou ásperas, como peças de plástico texturizado. Os materiais utilizados na confecção dos lábios atendem às exigências do FDA e são recomentados para a manipulação de alimentos.
Os lábios flexíveis (FX) veem com capacidade extra de selagem. São adequados para uso em superfícies com vazamentos (ranhuradas ou texturizadas) e materiais porosos, tais como papelão corrugado. Ambos os lábios, azuis e amarelos são confeccionados com materiais que atendem às exigências do FDA&EU e são recomendados para a manipulação de alimentos.
The flexible lips (FXI) includes a high flow retainer as well as a slightly higher diam. than the traditional FX lip. The lips comes in 18 and 30 shore - this gives extra ordinary sealing and lifting capabilities. They are suitable for surface leaking-, porous materials and irregular surfaces. Both the 18 shore (Pink) and 30 shore (yellow) lips have FDA&EU approved material recommended for food handling.
Os lábios de espuma (FLI-S) são adequados para superfícies irregulares. Eles são realmente utilizados quando os lábios convencionais não conseguem selar o suficiente. Podem necessitar de garras mecânicas.
Os lábios de espuma de superfície áspera (FLI-F) são adequados para serem utilizados com objetos pesados e de superfícies texturizadas, baixo relevo e geralmente ásperas, tais como, madeira bruta ou difusores de chuveiros. Eles podem sujeitar a peças tendo alguns poucos milímetros de diferença de altura em relação à área sujeitada, fazendo isso com uma capacidade muito boa de selagem. O material da superfície rugosa do lábio é confeccionado em uma borracha natural de longa resistência ao tempo e não contém silicone.
Os lábios para sacos (BGI) incluem um alto fluxo de retenção para evitar que sacos finos e/ou filmes sejam succionados para dentro da ventosa, melhorando assim a performance da sujeição. Os lábios para sacos (BGI) são excelentes para o levantamento e a manipulação de sacos e sachês difíceis, além de sacos pesados, isto é, com líquidos. Esses lábios são confeccionados com materiais que atendem às exigências do FDA&EU e são recomendados para a manipulação de sacos em ambientes com produtos alimentícios. Com o design aprimorado de BGI-2 (válido para lábios de 34, 41, 48 e 63 mm), tendo as mesmas geometrias, materiais e tamanhos gerais que os lábios de BGI correspondentes, esses lábios também têm um desempenho muito bom ao se escolherem sacos plásticos finos/delicados.
Os lábios para superfícies quentes (HS) são excelentes para a manipulação de objetos quentes. Especialmente quando existe a necessidade de captura-los quentes, por exemplo, de moldes de injeção. O material com o qual o lábio é confeccionado não contém silicone (PWIS free), por isso é adequado para ser utilizado na manipulação de itens antes do processo de pintura.
Os lábios são adequados para serem utilizados quando se faz necessária a compensação de nível – lábios firmes e estáveis permitem que os processos aconteçam em altas velocidades. Eles proporcionarão uma força adicional de levantamento se comparados com as ventosas convencionais de mesmo tamanho. Os lábios duros mantém seus formatos mesmo quando submetidos a altos níveis de vácuo. Os lábios estão disponíveis em materiais que atendem às exigências do FDA&EU e são recicláveis.
O suporte é uma interface genérica entre a conexão e o fole ou lábio (para ventosas planas). Eles possuem travas com boa resistência ao desgaste e fricção para ventosas planas. Eles também estão disponíveis em materiais que atendem às exigências do FDA&EU e são recicláveis.
Estamos ansiosos para que você experimente nosso novo site beta e gostaríamos que você compartilhasse seus comentários conosco para que possamos aperfeiçoar para o melhor. Quer você seja um usuário novo ou habitual, queremos que a Piab represente melhor o que é mais importante para você.