Suction cup DCF110P Polyurethane 60, T-slot, with mesh filter, 0206549

0206549
  • Special designed friction cups for domed or flat oily surfaces, such as sheets in metal forming processes.
  • Long lasting material, normal wear on friction cup will not affect the long term shear force performance.
  • Best choice if > 0.1g/m2 press oil is used on the sheet but also a great choice for dry metal sheets.
  • Refined internal friction pattern provides additional grip performance, the suction cups can withstand high shear forces, typically 3–5 times more than corresponding conventional suction cups.
  • Thin design that easily will follow convex or concave surfaces. The thin and pliable design in combination with a special inner friction pattern will maximize grip performance.
  • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled and has a fantastic elastic memory, even after hundreds of thousands of cycles.
Métrico   Imperial
General
Curve radius 153 mm
Movement, vertical max. 16 mm
Aplicação Folha de metal oleosa
Material Poliuretano (PU60)
Modelo de ventosa DCF
Formato Côncavo profundo
Volume 110,2 cm³
Weight 116,8 g
Conexão
Modelo de conexão T-slot
Opções de conexões Filtro de tela
Dimension
Altura 50 mm
Diâmetro Externo 112,5 mm
Diâmetro Externo, atuada 121,2 mm
Performance — lifting forces, Oily metal sheet
Vertical lifting force Parallel lifting force
60 -kPa 313 N 286 N
90 -kPa 433 N 358 N
Performance — lifting forces, Dry metal sheet
Vertical lifting force Parallel lifting force
60 -kPa 315 N 377 N
90 -kPa 436 N 573 N
Material
Poliuretano (PU60)
Cor Laranja
Dureza 60 °Shore A
Temperatura 10 – 50 °C
Material resistance
Poliuretano (PU60)
Álcool N/A
Ácidos concentrados +
Etanol +
Hidrólise +
Metanol -
Óleo +++
Oxidação -
Gasolina +
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
Vídeos no Youtube (1)
    • Ventosas

      • Como devem ser armazenadas a ventosas da Piab?
      • Como escolher a ventosa certa?
        • Recomendamos começar pela listagem de aplicações para encontrar os produtos que recomendamos para diferentes aplicações. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com nossos parceiros para encontrar a melhor solução.

      • Como posso saber de quais forças de levantamento preciso?
        • Depende do peso do produto que será levantado e quantas ventosas podem ser usadas para o objeto. Calcule o peso a ser levantado por ventosa e, em seguida, multiplique o peso pela força de gravidade (g=9,81) e você terá a força de levantamento necessária em Newton (N).

      • O que é DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® é um material patenteado desenvolvido especificamente para oferecer a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. O material DURAFLEX® é livre de marcas.

      • Tenho muitos objetos diferentes que precisam ser erguidos, como garantir que eles não cairão ou que não seja usada energia em excesso? Como posso otimizar esse tipo de sistema?
        • Todas as ventosas que não estão em contato com um objeto (abertas) puxarão uma grande quantidade de ar e exigirão uma bomba maior do que o necessário. Ao usar válvulas diferentes nas ventosas, como piSAVE sense, as ventosas normalmente ficam fechadas até entrar em contato com o objeto manuseado. Somente as ventosas necessárias no ciclo de levantamento específico serão abertas e deixarão o ar fluir. Assista ao vídeo piSAVE sense.

    Cotação solicitada

    Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.

    Piab AB © 2018 Informação legal

    Siga-nos

    Contate-nos