Suction cup DCF65P Polyurethane 60, G3/8" female plastic, 0206538

0206538
  • Special designed friction cups for domed or flat oily surfaces, such as sheets in metal forming processes.
  • Long lasting material, normal wear on friction cup will not affect the long term shear force performance.
  • Best choice if > 0.1g/m2 press oil is used on the sheet but also a great choice for dry metal sheets.
  • Refined internal friction pattern provides additional grip performance, the suction cups can withstand high shear forces, typically 3–5 times more than corresponding conventional suction cups.
  • Thin design that easily will follow convex or concave surfaces. The thin and pliable design in combination with a special inner friction pattern will maximize grip performance.
  • DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled and has a fantastic elastic memory, even after hundreds of thousands of cycles.
Métrico   Imperial
General
Curve radius 95 mm
Movement, vertical max. 9 mm
Aplicação Folha de metal oleosa
Material Poliuretano (PU60)
Modelo de ventosa DCF
Formato Côncavo profundo
Volume 23,9 cm³
Weight 24,6 g
Conexão
Tamanho de conexão 3/8"
Modelo de conexão Fêmea
Tipo de conexão Rosca G
Opções de conexões Filtro de tela
Dimension
Altura 38,2 mm
Diâmetro Externo 67,5 mm
Diâmetro Externo, atuada 72,3 mm
Performance — lifting forces, Oily metal sheet
Vertical lifting force Parallel lifting force
60 -kPa 141 N 100 N
90 -kPa 191 N 134 N
Performance — lifting forces, Dry metal sheet
Vertical lifting force Parallel lifting force
60 -kPa 143 N 146 N
90 -kPa 193 N 196 N
Material
Poliuretano (PU60)
Cor Laranja
Dureza 60 °Shore A
Temperatura 10 – 50 °C
Material resistance
Poliuretano (PU60)
Álcool N/A
Ácidos concentrados +
Etanol +
Hidrólise +
Metanol -
Óleo +++
Oxidação -
Gasolina +
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
Vídeos no Youtube (1)
    • Ventosas

      • Como devem ser armazenadas a ventosas da Piab?
      • Como escolher a ventosa certa?
        • Recomendamos começar pela listagem de aplicações para encontrar os produtos que recomendamos para diferentes aplicações. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com nossos parceiros para encontrar a melhor solução.

      • Como posso saber de quais forças de levantamento preciso?
        • Depende do peso do produto que será levantado e quantas ventosas podem ser usadas para o objeto. Calcule o peso a ser levantado por ventosa e, em seguida, multiplique o peso pela força de gravidade (g=9,81) e você terá a força de levantamento necessária em Newton (N).

      • O que é DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® é um material patenteado desenvolvido especificamente para oferecer a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. O material DURAFLEX® é livre de marcas.

      • Tenho muitos objetos diferentes que precisam ser erguidos, como garantir que eles não cairão ou que não seja usada energia em excesso? Como posso otimizar esse tipo de sistema?
        • Todas as ventosas que não estão em contato com um objeto (abertas) puxarão uma grande quantidade de ar e exigirão uma bomba maior do que o necessário. Ao usar válvulas diferentes nas ventosas, como piSAVE sense, as ventosas normalmente ficam fechadas até entrar em contato com o objeto manuseado. Somente as ventosas necessárias no ciclo de levantamento específico serão abertas e deixarão o ar fluir. Assista ao vídeo piSAVE sense.

    Cotação solicitada

    Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.

    Piab AB © 2018 Informação legal

    Siga-nos

    Contate-nos