Livre de marcas

The material is a mark-free material that leaves no trace on the object being handled.


teaser_pigrip_configurable
Ventosas configuráveis piGRIP®
piGRIP® é um conceito exclusivo da Piab de ventosas configuráveis com partes otimizadas individualmente para sujeição, levantamento e compensação de altura. Adicionalmente, uma grande variedade de conexões tornam as piGRIP® adequadas para serem utilizadas em máquinas novas, assim como na substituição em reforma de máquinas usadas. As conexões disponíveis podem ser obtidas com rosca ou conexão push-in.
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - 1½ fole DURAFLEX® (10–110 mm)
Diversas ventosas de foles curtos em um dispositivo de levantamento pode manipular objetos com diferentes alturas e diversos formatos. Os lábios também proporcionam um movimento de levantamento suave para separar item finos.
teaser_b-mf--bellows_mark_free
B-MF - Fole único - "Mark Free" (15 – 50mm)
As mesmas aplicações como, por foles curtos. Também adequado para objetos lisos que requerem uma superfície muito limpa.
teaser_bf-bellows_flat
BF - 1½ fole, lábio plano DURAFLEX® (80 - 110mm)
Indicado para superfícies irregulares e porosas, como papelão, etc
teaser_BX2_12
BX - 2½ foles DURAFLEX® (10 – 110mm)
Indicado para superfícies irregulares e porosas, como papelão, etc
teaser_f-flat_75-110mm
F - Plana com sapatas DURAFLEX® (75 – 110mm)
High friction suction cup for flat surfaces. For lifting products such as metal sheets. The DURAFLEX® material is mark-free.
teaser_fmf-flat_mark_free
F-MF - Plana com sapatas "Mark Free" (15 – 50mm)
Ventosas de TPU, um material que não deixa marcas no objeto manipulado. Adequada para superfícies planas. As patas retém a deformação, evitando que a ventosa succione objetos para dentro de si.
teaser_fc-flat_concave_20-150mm
FC - Côncava com reforço interno DURAFLEX® (20 – 150mm)
Ventosas DURAFLEX® foram desenvolvidos para atender às rigorosas exigências da indústria automotiva.
teaser_OB_OvalBellows_20x60-65x170
OB - Oval, 1½ fole DURAFLEX® (20x60 – 65x170mm)
As ventosas ovais são adequados para o manuseio de objetos longos e estreitos e superfícies Quando a força máxima de elevação é desejada.
teaser_OBL_oval_bellows_long_40x90
OBL - Oval, 4½ foles DURAFLEX® (40x90mm)
Indicado para superfícies longas, estreitas e curvas, por exemplo, garrafas, tubos ou peças de chapa dobrados.
teaser_OC_oval_concave_35x90
OC - Oval plana DURAFLEX® (35x90mm)
Adequada para objetos oblongos com curvatura suave ou planos com superfícies oleosas, tais como partes da carroceria dos carros na indústria automotiva.
teaser_of-oval_flat
OF - Oval plana com sapatas DURAFLEX® (10x30 – 70x175mm)
Este programa de ventosas ovais tem características que são especialmente adequados para manuseio de material metálico folhas.
teaser_u-universal_20mm
U - Universal DURAFLEX® (20mm)
A ventosa U-P foi projetada para manipular papel em aplicações de encadernamento. É feira de DURAPLEX® e dura de 2 a 3 vezes mais que as ventosas concencionais do mercado.
teaser_xlf-extra_large_flat
XLF - Extra grande plana (150–300 mm)
Indicado para o tratamento de grandes e pesados​​, tais como folhas de vidro e metal, com uma superfície plana ou ligeiramente côncava.

Piab AB © 2018 Informação legal

Siga-nos

Contate-nos