If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Choose your language

Close

Selection guide for Suction cups
Métrico   Imperial

Compatível com a norma (FDA & EU)

The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. Most of the cups are transparent with no addition of pigments


teaser_pigrip_configurable
Ventosas configuráveis piGRIP®
piGRIP® é um conceito exclusivo da Piab de ventosas configuráveis com partes otimizadas individualmente para sujeição, levantamento e compensação de altura. Adicionalmente, uma grande variedade de conexões tornam as piGRIP® adequadas para serem utilizadas em máquinas novas, assim como na substituição em reforma de máquinas usadas. As conexões disponíveis podem ser obtidas com rosca ou conexão push-in.
teaser_B_bellows_FDA
B - 1 fole FDA & EU (5–150 mm)
Este material é aprovado pelo FDA (FDA 21 CFR 177.1600) e atende às regulações da EU (EU 1935/2004). A maior parte das ventosas são transparentes e sem pigmentos.
teaser_BL-2_bellows_long_FDA
BL-2 - Múltiplos foles FDA & EU (20–50 mm)
Os materiais atendem às exigências do FDA (FDA 21 CFR 177.2600) e as regulações da EU (EU 1935/2004). A ventosa é transparente e não contém pigmentos. Podem ser utilizadas numa ampla faixa de temperatura.
teaser_BL-4_bellows_long_FDA
BL-4 - Múltiplos foles FDA & EU (30–50 mm)
Os materiais atendem às exigências do FDA (FDA 21 CFR 177.2600) e as regulações da EU (EU 1935/2004). A ventosa é transparente e não contém pigmentos. Otimizadas para serem utilizadas com savos com conteúdos frágeis e alimentos.
teaser_BL-5_bellows_long_FDA
BL-5 - Múltiplos foles FDA & EU (30–50 mm)
Os materiais atendem às exigências do FDA (FDA 21 CFR 177.2600) e as regulações da EU (EU 1935/2004). A ventosa é transparente e não contém pigmentos. Otimizadas para serem utilizadas com sacos com conteúdos líquidos, viscosos e alimentos congelados.
teaser_d-deep_fda
D - Cônica FDA & EU (15–50 mm)
Os materiais atendem às exigências do FDA (FDA 21 CFR 177.2600) e as regulações da EU (EU 1935/2004). A ventosa é transparente e não contém pigmentos. Utilizada para superfícies curvas e irregulares. Pode levantar mesmo sobre cantos e bordas. Não adequada para uso com superfícies planas.
teaser_F_flat_FDA
F - Plana FDA & EU (15–150 mm)
O material utilizado é silicona de grau alimentício. É livre de pigmentos e atende às exigências do FDA (FDA 21 CFR 177.2600) e as regulações da EU (EU 1935/2004). A ventosa é macila e maleável e pode ser utilizada numa ampla faixa de temperarura.
group-transp-small
F-OB - Alimentícia, Oval com fole, não detectável (10x30–30x60 mm)
The small oval bellow cups of food contact material (FCM) are suitable for handling of long and narrow packages when maximum lifting force is desired.
teaser_u-universal_fda_4-50mm
U - Universal FDA & EU (4–50 mm)
Os materiais atendem às exigências do FDA (FDA 21 CFR 177.2600) e as regulações da EU (EU 1935/2004). A ventosa é transparente e não contém pigmentos. Adequada para a manipulação de objetos com superfícies planas ou levemente curvas.

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos