Feedback

Choose your language

Close

Conexão para junta esférica G3/8", movimentos limitados, 0121177

49374
Product image may differ from actual product.
  • Adequada para uma ventosa para evitar fadiga na dobra.
  • Projeto sem vazamento para operar com Válvula de Checagem de Vácuo e Vacustat.
  • Disponível nas versões livre, travada e com 5º de movimento.
Métrico   Imperial
General
Número do ítem, alternativa 01.21.177
Material Zn, CuZn, SS, Nitrilo (NBR)
Temperature -30 – 70 °C
Weight 348 – 393 g
Mechanical data
Torque máximo 245 Nm
Carga vertical máxima 2250 N
Movimento angular ±6 °

Dimensional drawings

Please log in or Registro to view the dimensional drawings.


Accessories
Item no.
Conexão para adaptador G3/8" macho - 3/8" NPT macho 0121240
Suporte
Arquivo CAD
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
Folhas de dados
Manuais (1)
Brochures (1)
Training (4)
    • Ventosas

      • Como devem ser armazenadas a ventosas da Piab?
      • Como escolher a ventosa certa?
        • Recomendamos começar pela listagem de aplicações para encontrar os produtos que recomendamos para diferentes aplicações. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com nossos parceiros para encontrar a melhor solução.

      • Como posso saber de quais forças de levantamento preciso?
        • Depende do peso do produto que será levantado e quantas ventosas podem ser usadas para o objeto. Calcule o peso a ser levantado por ventosa e, em seguida, multiplique o peso pela força de gravidade (g=9,81) e você terá a força de levantamento necessária em Newton (N).

      • O que é DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® é um material patenteado desenvolvido especificamente para oferecer a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. O material DURAFLEX® é livre de marcas.

      • Tenho muitos objetos diferentes que precisam ser erguidos, como garantir que eles não cairão ou que não seja usada energia em excesso? Como posso otimizar esse tipo de sistema?
        • Todas as ventosas que não estão em contato com um objeto (abertas) puxarão uma grande quantidade de ar e exigirão uma bomba maior do que o necessário. Ao usar válvulas diferentes nas ventosas, como piSAVE sense, as ventosas normalmente ficam fechadas até entrar em contato com o objeto manuseado. Somente as ventosas necessárias no ciclo de levantamento específico serão abertas e deixarão o ar fluir. Assista ao vídeo piSAVE sense.

    Cotação solicitada

    Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.

    Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

    Siga-nos

    Contate-nos