Feedback

Choose your language

Close

piSAVE® sense com port de múltiplas conexões 02/60 (amarillo), 0202396

67955
Product image may differ from actual product.
  • Válvulas de checagem de vácuo que permitem que poucas ventosas percam o(s) objeto(s) e ainda mantenham o nível de vácuo suficiente no sistema de vácuo para tempos de resposta e vazamento curtos.
  • As válvulas de checagem de vácuo deverão ser utilizadas num sistema de vácuo centralizado, uma para cad ventosa.
  • O projeto com válvulas de checagem rápida vai resultar numa bomba de vácuo menor e economia de energia.
  • Também adequada para uso com objetos com vazamento na superfície o redor do lábio da ventosa.
  • Disponíveis em 3 tamanhos com diferentes características e performances de fluxo para uso com diferentes graus de vazamentos.
  • As válvulas são integradas emuma conexão com rosca macho e fêmea para facilitar a instalação.
Métrico   Imperial
General
Material Al, HNBR, Nitrilo (NBR), Poliuretano termoplástico (TPE-U)
Fluxo de vácuo mínimo ventosa/bomba 0,001 Nl/s
Fluxo de vácuo ventosa/bomba para fechar a vávula 0,21 Nl/s
Temperature -20 – 80 °C
Cor da válvula Amarelo
Weight 20,7 g

Dimensional drawings

Please log in or Registro to view the dimensional drawings.


Accessories
Item no.
piSAVE® sense Assembly tool 16mm 0202589
Suporte
Training (2)
Vídeos no Youtube (2)
Cotação solicitada

Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos