Lifting solutions at distribution centers

Logistics, distribution and order fulfilment

Situation

The main areas in a logistics, distribution or order fulfilment centre are the inbound and outbound docks as well as the storage and picking areas. Manual handling is common in these areas and to optimize the operation, the operational set up is crucial.

With no lifting aid, manual handling most often cause problems, such as strain injuries, due to bad postures and repetitive manual lifting.

Solution

To solve these problems Piab offers Vaculex® ergonomic lifting solutions where lifting is needed in the distribution centre. In addition to the reduction of work-related injuries, Vaculex® solutions also improves productivity, reduces sick leave costs and creates user happiness.

Examples where Vaculex® product range offers solutions in the logistics, distribution and order fulfilment centres:

Caixa
Caixa

As encartuchadeiras (montador de caixas) são projetadas para construir caixas e recipientes a partir de peças brutas planas feitas de papelão flexível ou material similar. O vácuo é usado...

Caixa e bandeja
Caixa e bandeja

Os montadores de caixa montam caixas a partir de folhas planas de material corrugado. As caixas montadas são então preenchidas com os produtos ou com caixas individuais e preparadas para o processo…

Manuseio de pacotes flexíveis
Manuseio de pacotes flexíveis

Material de embalagem flexível é o termo genérico para pacotes macios feitos de película, material laminado ou papel. As formas populares são bolsas verticais, sacolas, sachês e envelopes. Esses...…

Rotulagem
Rotulagem

Dois métodos bastante comuns de aplicar rótulos com vácuo são a rotulagem por pressão e a rotulagem pneumática. As máquinas de rotulagem por pressão aplicam rótulos pontuais sensíveis à pressão. Um…

Posicionamento
Posicionamento

O uso de robôs para posicionar produtos em caixas e transferir as caixas e os produtos entre diferentes estações nas linhas de embalagem é muito comum em todas as indústrias. Robôs de pick-and…

Lifting at order picking in picking areas
Order picking and order fulfilment

Piab offers Vaculex® specialized vacuum lifting solutions to ergonomically handle light, heavy, large and small parcels in picking areas.

Palletizing boxes and parcels
Palletizing and depalletizing

Piab has developed Vaculex® specialized lifting solutions for palletizing which reduce repetitive strain injuries as well as improving productivity.

Elevador ergonômico
Elevador ergonômico

A redução de lesões e o aumento da produtividade são muitas vezes alcançados com a ajuda de dispositivos de elevação ergonômicos. Esse tipo de equipamento permite que um ou dois operadores levantem…

Piab AB © 2018 Informação legal

Siga-nos

Contate-nos