Feedback

Choose your language

Close

Manuseio de vidros e janelas com Vaculex®

Manuseio de vidros e janelas com Vaculex®

Fabricantes de janelas e fabricantes de carros, aviões e casas pré-fabricadas em todos os cantos do mundo confiam nos manipuladores a vácuo ergonômicos Vaculex® da Piab para manusear suas janelas com segurança, enquanto proporcionam ambientes de trabalho ergonômicos para sua equipe.

Os dispositivos de manipulação Vaculex® oferecem soluções especialmente adaptadas para todos os tipos de janelas ou situações de montagem e são projetados para fornecer manuseio seguro de janelas em ambos os ambientes de produção e armazém. Os manipuladores semi-automáticos são projetados para suportar até mesmo as janelas mais pesadas contra incêndio, pesando em geral mais de 100 kg [220 lbs].

Os flexíveis manipuladores a vácuo Vaculex® VL são ferramentas de manipulação operadas a vácuo que podem ser adaptadas para se adequarem perfeitamente a uma ampla gama de diferentes projetos de janelas e processos de fabricação.

  • Minimize lesões por esforços, dores nas costas e afastamentos por licença médica
  • Reduza mais de 80% da carga no operador com o Vaculex® VL ergonômico e flexível da Piab
  • Aumente a produtividade e o bem-estar do usuário
  • Uma operação de uma só pessoa
  • Seguro e fácil de usar
  • Reduza a taxa de bens danificados e aumente a segurança
  • Pode ser levantada, girada e inclinada com posicionamento preciso

A linha padrão de componentes Vaculex® pode ser usada para criar soluções para levantar, inclinar e virar com segurança chapas de vidro ou janelas inteiras e para posicioná-las durante a montagem.

Oferecendo ambientes de trabalho ergonômicos e seguros, os manipuladores operados a vácuo Vaculex® também permitem melhorias de eficiência, elevando a produtividade de uma planta ao permitir um bom fluxo nos procedimentos de manipulação e garantindo alta qualidade de produtos através da limitação de danos.

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos