Feedback

Choose your language

Close

Manipulação de carga aérea com garras de vácuo

Manipulação de carga aérea - movendo carga aérea entre paletes e/ou contêineres

Situação

A carga aérea é transportada em todo o mundo em aviões de carga que normalmente são carregados com ULDs (Unidade de Carregamento) ou contêineres e paletes de cargas. Antes que a carga seja carregada no avião, ela precisa ser classificada e carregada em uma ULD, um trabalho que também inclui carga aérea em movimento entre paletes e contêineres abertos.

Depois de descarregar o avião, a carga deve ser descarregada do ULD para os tipos apropriados de transportadores de carga usados para o próximo transporte. Este processo de carregamento, descarregamento e ordenação é frequentemente realizado manualmente, causando lesões por esforços repetitivos com menor produtividade e alto índice de atestado médico como resultado.

Soluções

A Piab tem desenvolvido e implementado as soluções de manipulação de carga Vaculex® para resolver os problemas de manipulação nos terminais de cargas aéreas usando sistemas de vácuo. As soluções se concentram em melhorar a satisfação do trabalhador, melhorando a produtividade e reduzindo os danos causados por esforços e danos à carga a um nível mínimo.

Soluções de manipulação de carga aérea Vaculex® - várias aplicações:

  • Carga em movimento entre ULDs de paletes (PAG, PYB, etc.) ou ULDs de contêiner aberto (AKH, AAX)
  • Carregando ou descarregando ULD do tipo contêiner de grande porte (AMJ, AAX, AAC, AMX, AML, AMJ, AAA, AMD)
  • Além de soluções especializadas de carga aérea, a Vaculex também oferece soluções para transportadores de pacotes que, naturalmente, também podem ser implementadas para a manipulação da carga aérea. Isso inclui soluções para carregar e descarregar contêineres e baús, bem como soluções para ordenar encomendas de entrada ou saída.

Videos


Produtos relacionados

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos