Feedback

Choose your language

Close

Fundição sob pressão

Fundição sob pressão

A fundição sob pressão é um processo usado para fabricar muitos sistemas e componentes automotivos. Coletores de motor são um exemplo. Durante o processo de fundição sob pressão, o vácuo pode ser usado para transportar particulado para os moldes de fundição sob pressão e também para evacuar a matriz. Após a formação de uma peça a partir de particulado (normalmente areia), o particulado é reciclado, remoído e adicionado ao suprimento de particulado principal por meio de um transportador.

 

 

 

 

 

 

Principais vantagens com os transportadores a vácuo da Piab

  • Maior tempo em operação devido a concepção sanitária que torna a limpeza mais fácil.
  • Melhor ambiente de trabalho por tratar-se de um sistema fechado sem causar contaminações.
  • Proporcionam ambientes seguros, já que os transportadores estão disponíveis com certificação ATEX.
  • Os transportadores estão disponíveis com todos os materiais em contato com o produto transportado em conformidade com a FDA, EC nº 1935/2004 e EC nº 10/2011.
  • Disponível para transportar até 14 toneladas / hora e 30 metros.
  • Flexibilidade para ser capaz de transportar partículas de 0.5 mícron e acima.
  • O tamanho compacto é uma ótima solução quando o espaço é limitado.
  • Flexibilidade na geração de vácuo, os transportadores funcionam igualmente bem com uma bomba de ejetores pneumáticos ou com uma bomba eletromecânica. 

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos