Feedback

Choose your language

Close

Descarregamento de sacos de pequeno porte

Descarregamento de saco de pequeno porte

A aplicação é tipicamente transferir material de um saco de pequeno porte, como uma sacola ou bolsa plástica para uma tubulação de sucção e um transportador. As estações de descarga de sacos da Piab são projetadas para otimizar o desempenho dos transportadores a vácuo da Piab. Ao transportar de um descarregador de sacos, a estação de alimentação da Piab é a solução perfeita. Graças ao descarregador de saco de pequeno porte, a produtividade será aumentada e, ao mesmo tempo, proporcionará um ambiente de trabalho consideravelmente melhor.

 

 

Vantagens importantes com os transportadores a vácuo da Piab:

  • Mais de 50 anos de experiência no uso de transporte a vácuo para mover pós e grãos.
  • Aumento do tempo de atividade graças ao design higiênico que facilita a limpeza.
  • Melhor ambiente de trabalho, pois é um sistema fechado sem contaminação por poeira.
  • Cria ambientes seguros pois os transportadores atendem aos padrões industriais ATEX de poeiras e gases.
  • Os transportadores e a estação de despejo de sacos também estão disponíveis com todo o material em contato com o produto transportado e em conformidade com a FDA, EC N° 1935/2004 e EC N° 10/2011.
  • A(s) estação(ões) de descarga de sacos aumentará(ão) a produtividade pois seu volume interno é de 100 ft³ e puder receber aproximadamente 4 sacos pequenos de uma só vez.
  • O transportador com a estação de descarga de sacos é um sistema fechado devido ao coletor de poeira (fornecido por outros) que evita que material estranho entre no sistema. Nenhuma poeira do produto transportado alcançará a área de trabalho.
  • Flexibilidade para poder transmitir partículas de 0,5 mícron e acima.
  • Pequeno em tamanho torna-se uma ótima solução quando o espaço é valorizado
  • Flexibilidade na fonte de vácuo, os transportadores funcionam de forma excelente com uma bomba de ejetores ou com uma bomba mecânica.

Piab AB © 2019 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos