Aplicações em atmosferas explosivas

Aplicações em atmosferas explosivas

Transportar pós e grânulos pode gerar, em alguns casos, uma mistura de poeira/ar explosiva. Para eliminar o risco de explosão por poeira, a Piab atende à norma internacional ATEX. Isso é realizado pela remoção de todas as fontes de ignição do sistema, isto é, elétricas e eletrostáticas. A Piab tem mais de 30 anos de experiência na transferência de pós e grânulos por meio de transporte a vácuo. Manuseamos partículas a partir de 0,5 mícron de tamanho. A capacidade de transporte chega a 10 t/h e a distância de transporte a 30 metros.

Principais vantagens com os transportadores a vácuo da Piab

  • Certificado ATEX Dust para aplicações padrão e personalizadas.
  • Sistema pneumático completo sem fonte de ignição de componentes elétricos
  • Manutenção mínima já que não há peças móveis dentro da bomba
  • Design higiênico e fácil de limpar
  • Sistema fechado sem contaminação por poeira.
  • Programa modular fácil de modificar de acordo com diferentes exigências.

Piab AB © 2018 Informação legal

Siga-nos

Contate-nos