Teleskopowy kompensator poziomu, kołek 16, gwinty G - 1
Numer przedmiotu: X6510
4 Warianty

Teleskopowy kompensator poziomu, kołek 16, gwinty G

Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Teleskopowy kompensator poziomu, kołek 16, gwinty G
    X6510
  • Teleskopowy kompensator poziomu, złącze kulowe, gwinty G
    X6506
  • Teleskopowy kompensator poziomu, kołek 16, gwinty NPT
    6510
  • Teleskopowy kompensator poziomu, złącze kulowe, gwinty NPT
    6506

Funkcje

  • Pozwala na kompensację poziomu z wykorzystaniempneumatycznego wysuwu.
  • Przelotowe tłoczysko pozwalające na przepływ podciśnienia.
  • Regulowana pozycja klamry.
  • Nieobrotowy.