Przyszłościowe osłony przygotowują przenośniki piFLOW® na nadchodzącą generację pomp Piab

Opublikowano 11.02.2026
Przyszłościowe osłony przygotowują przenośniki piFLOW® na nadchodzącą generację pomp Piab

Piab Vacuum Conveying wprowadza nowe przyszłościowe pokrywy do przenośników piFLOW®p/t/fc w rozmiarach 21 i 33, zaprojektowane tak, aby istniejące i przyszłe konstrukcje były gotowe na następną generację pomp. Dzięki tym zaktualizowanym pokrywom można nadal korzystać z obecnej konfiguracji, jednocześnie płynnie przygotowując się do przyszłych ulepszeń wydajności i łatwości serwisowania.

Czy korzystasz dziś z przenośników próżniowych Piab?

Istniejące przenośniki piFLOW®p/t/fc w rozmiarach 21 i 33 nadal działają jak wcześniej i nie ma potrzeby podejmowania żadnych działań. Nowe przyszłościowe pokrywy nie są automatycznie dodawane do zainstalowanych jednostek, ale będą dostępne w ramach przyszłych aktualizacji i nowych konfiguracji.

Przygotowany na przyszłe aktualizacje

Kluczową zaletą nowych pokryw jest to, że zostały one zaprojektowane z myślą o przyszłych rozwiązaniach. Zaktualizowana konstrukcja obejmuje funkcje mechaniczne, które pozwalają nam wprowadzać przyszłe ulepszenia i opcje na tej samej platformie przenośnika, bez zwiększania złożoności obecnego sposobu pracy.

Obecne okładki będą stopniowo wycofywane i zastępowane nowymi wersjami. Dotychczasowe numery pozycji zostaną zastąpione nowymi numerami pozycji zarówno dla pokrowców w rozmiarze 21, jak i 33.

Aktualizacja zapewnia, że przenośniki piFLOW®p/t/fc mogą być łatwo przygotowane na to, co nadejdzie w przyszłości, przy jednoczesnym zachowaniu prostoty instalacji i obsługi.

Czy planujesz zmodernizować swoje procesy za pomocą przenośników próżniowych Piab?

Jeśli skonfigurujesz i kupisz nowy przenośnik podciśnieniowy Piab teraz, Twoje rozwiązanie będzie już zawierało nowe, gotowe na przyszłość osłony. Oznacza to, że system jest przygotowany na nadchodzące zmiany, nawet jeśli dzisiejsza konfiguracja opiera się na obecnej gamie pomp. Otrzymujesz przenośnik, który działa dokładnie tak, jak oczekiwano od pierwszego dnia, z wbudowaną ścieżką do korzystania z przyszłych ulepszeń.

W odpowiednim czasie udostępnimy więcej informacji na temat nadchodzących pomp i powiązanych opcji, więc bądź na bieżąco, aby dowiedzieć się, jak możesz jeszcze bardziej zwiększyć wydajność i łatwość serwisowania swojego systemu piFLOW®.

Odkryj więcej aktualności

Przeczytaj wszystkie aktualności

Do you need help choosing the right product?

Get free advice from our engineers

Kraj
Chcę otrzymać najnowsze wiadomości
Rozwiązania do transportu

Udostępnij artykuł