piCLASSIC™ Neo
Mocna, wydajna i elastyczna pompa próżniowa napędzana sprężonym powietrzem, zaprojektowana tak, aby sprostać potrzebom nowoczesnego przemysłu.
piCLASSIC™ Neo reprezentuje kolejny krok w ewolucji pomp próżniowych. Oparta na innowacyjnej wielostopniowej technologii COAX® firmy Piab, zapewnia niezawodną wydajność w wielu zastosowaniach przemysłowych. Dzięki niewielkim rozmiarom i konfigurowalnej konstrukcji urządzenie oferuje wysoką zdolność do adaptacji, elastyczność w kwestii instalacji i przyjazny proces konserwacji dla użytkownika. piCLASSIC™ Neo został zaprojektowany z myślą o niezawodnej i zrównoważonej produkcji, zgodnie z zasadami ekoprojektowania. Dodatkowe funkcje oszczędzania energii zapewniają wydajną pracę i minimalne zużycie sprężonego powietrza.

Wszystkie produkty i akcesoria
Funkcje

piCLASSIC™ Neo to standardowa wersja ze wszystkimi portami dostępnymi z tej samej strony i dodatkowym, umiejscowionym z boku, do sprężonego powietrza, którego można użyć podczas instalacji.

piCLASSIC™ Neo Inline posiada otwór wylotowy naprzeciwko podciśnieniowego, co umożliwia montaż na profilach i jest szczególnie przydatny w zastosowaniach związanych z narzędziami montażowymi na końcu ramienia robota (EOAT) i robotami.

Łatwy dostęp do podzespołów

Prosta
konserwacja

Wiele opcji instalacji

Szeroka gama akcesoriów
Szybka instalacja. Łatwa w utrzymaniu.
piCLASSIC™ Neo został stworzony z myślą o szybkiej konserwacji i długotrwałej niezawodności. Łatwy dostęp do kluczowych podzespołów wynika z modułowej konstrukcji, co upraszcza czynności serwisowe i skraca przestoje, zapewniając płynną pracę systemu.
Instalacja i konserwacja piCLASSIC™ Neo jest prosta. Dzięki licznym interfejsom instalacyjnym i akcesoriom, pompę można łatwo dopasować do każdego systemu. Dzięki łatwemu dostępowi do eżektorów i scentralizowanemu interfejsowi zaworów, utrzymanie płynnego działania w miarę upływu czasu jest również wolne od kłopotów. Dzięki nowej konstrukcji eżektora COAX® każdy wkład można wyjąć i oczyścić osobno, bez konieczności demontażu całego zespołu pompy. Dzięki utrzymującej się, wydajnej konserwacji, piCLASSIC™ Neo pomaga producentom zachować stałą produktywność podciśnienia przy minimalnym wysiłku.
Zróżnicowany wybór akcesoriów i opcji rozbudowy pozwala na dostosowanie systemu w miarę upływu czasu. piCLASSIC™ Neo został zaprojektowany tak, aby rozwijać się wraz z Twoim przedsiębiorstwem i przyszłymi potrzebami aplikacji.


- Wszechstronne działanie podciśnienia, odpowiednie do szerokiej gamy zastosowań.
- Konfigurowalna konstrukcja, umożliwiająca łatwą integrację i adaptację.
- Łatwa konserwacja i możliwość elastycznego przeprowadzenia instalacji.
- Niewielkie wymiary pozwalają na montaż w ograniczonych przestrzeniach.
- Energooszczędna praca dzięki opcjonalnym dedykowanym jej funkcjom.
Zrównoważony rozwój
Inżynieria ekologiczna.
“Zaprojektowaliśmy piCLASSIC™ Neo tak, aby spełniał nie tylko dzisiejsze wymagania produkcyjne, ale także te jutrzejsze, pomagając producentom podjąć prosty krok w kierunku bardziej zrównoważonego procesu wytwarzania.”
Christina Storckenfeldt, Product Manager, Piab Vacuum Automation Division

Zrównoważony projekt bez kompromisów.
piCLASSIC™ Neo został opracowany z myślą o zrównoważonym rozwoju. Został zaprojektowany zgodnie z zasadami ekoprojektowania, co poskutkowało redukcją emisji CO2 nawet o 58% w porównaniu ze swoim poprzednikiem (Na podstawie oceny cyklu życia "LCA Report - piCLASSIC™ Neo").
- Materiały najwyższej jakości, pochodzące ze źródeł związanych z praktykami zrównoważonego rozwoju: piCLASSIC™ Neo wykorzystuje najwyższej jakości materiały pochodzenia biologicznego lub z recyklingu do produkcji komponentów plastikowych, co gwarantuje wytrzymałość, trwałość i jakość.
- Zoptymalizowane wykorzystanie zasobów: piCLASSIC™ Neo został zaprojektowany z myślą o małych gabarytach i usprawnionym wykorzystaniu materiałów, dzięki czemu znacząco poprawia efektywność zużycia zasobów i minimalizuje wpływ na środowisko w całym łańcuchu wartości.
- Kompleksowy zakres funkcji oszczędzania energii: piCLASSIC™ Neo oferuje pełną gamę opcji oszczędzania energii zarówno w przypadku nieszczelnych (piSAVE® ESL), jak i uszczelnionych (piSAVE® ESS) materiałów i obiektów. Dzięki temu użytkownicy mogą zmniejszyć ilość sprężonego powietrza wykorzystywanego w danej aplikacji, minimalizując emisje zakresu 2 oraz koszty związane z energią.
- Łatwość użytkowania i konserwacji: Cała seria piCLASSIC™ Neo została zaprojektowana tak, aby uprościć korzystanie i skrócić czas konserwacji, zapewniając bezproblemową obsługę i wydłużając czas sprawności urządzenia.
- Dłuższa żywotność produktu: seria piCLASSIC™ Neo oferuje szeroką gamę części zamiennych, akcesoriów i możliwości modernizacji. Dzięki temu pompa ma dłuższą żywotność, mniej odpadów i można ją dostosować do przyszłych potrzeb.
- Konstrukcja przystosowana do końca okresu eksploatacji: Pompa jest zaprojektowana w sposób umożliwiający częściowy demontaż, co pozwala na efektywny recykling i utylizację po zakończeniu okresu eksploatacji. Zapewnia to, że produkt przyczynia się do utrzymania gospodarki o obiegu zamkniętym, ucieleśniając idee zrównoważonego rozwój w całym cyklu życia, od kołyski, aż po grób.

Zoptymalizowane zużycie energii dla każdego obsługiwanego materiału.
Dodatkowe, w pełni pneumatyczne funkcje oszczędzania energii w piCLASSIC™ Neo przyczyniają się do bardziej energooszczędnej i ekonomicznej pracy.
Funkcja oszczędzania energii dla materiałów uszczelnionych: piSAVE® ESS to preferowana funkcja oszczędzania energii przy obsłudze materiałów szczelnych, takich jak metal, szkło lub plastik.
Funkcja oszczędzania energii w przypadku nieszczelności materiałów: piSAVE® ESL jest zalecany w przypadku pracy z nieszczelnymi materiałami lub przedmiotami, takimi jak tektura, tkaniny, torby, płyty MDF lub drewno.

Need guidance? We are here to help.
Wypełnij formularz, aby uzyskać więcej informacji na temat technologii próżniowej i sposobu, w jaki może ona ulepszyć Twój proces lub jeśli oczekujesz ogólnej porady od naszych specjalistów ds. automatyzacji.